TP20
접촉식 트리거 프로브를 교체하는 소형 모듈은 다양한 스타일러스 구성 및 확장을 통해 복잡한 부품의 기능을 이용할 수 있도록 지원합니다.

TP20은 5핀 또는 6핀의 소형 동역학 접촉식 트리거 프로브 시스템으로, 프로브 본체와 탈착식 스타일러스 모듈이 고도 반복성 마그네틱 동역학적 커플링으로 연결된 구성의 설계입니다. 스타일러스 팁을 재검사할 필요 없이 수동 또는 자동으로 스타일러스 구성을 변경할 수 있기 때문에 검사 루틴 시간을 단축할 수 있습니다.
광범위한 트리거 힘을 제공하는 모듈을 통해 측정 작업에 최상의 프로브 성능을 지원합니다. 6핀 모듈과 마찬가지로 프로브 연장기 세트를 지원합니다. 스타일러스 장착 나사 홈이 Renishaw M2 계열 스타일러스와 호환됩니다.
TP20 시스템은 개조가 간편하며 기존의 접촉식 트리거 프로브 인터페이스, 연장기 및 어댑터와 호환됩니다.
시스템 구성품
시스템 구성 요소는 다음과 같습니다.
- TP20 프로브 본체
- TP20 프로브 모듈 - 7가지 변형으로 적용 분야에 맞춘 최적화 지원
- MCR20 또는 TCR20 모듈 교환 랙 - 자동 조작
- Renishaw의 PI 7-3, PI 200-3 및 UCC 컨트롤러와의 인터페이스에 적합
검출 방향 | 6W를 제외한 모든 모듈 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
적합한 인터페이스 | PI 7-3, PI 200-3, UCC 컨트롤러 | |
사전 이동 변동 | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0.60 µm (± 0.000023 in) ±0.80 µm (± 0.000032 in) ±1.00 µm (± 0.000039 in) ±2.00 µm (± 0.000079 in) ±1.50 µm (±0.000058 in) |
단방향 반복정도 | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0.35 µm (± 0.000014 in) ±0.50 µm (± 0.000020 in) ±0.65 µm (± 0.000026 in) ±1.00 µm (± 0.0000395 in) |
스타일러스 교체 반복정도 | MCR20 수동 | ±0.50 µm (± 0.000020 in) ±1.00 µm (± 0.000040 in) |
스타일러스 제품 | ||
장착 방법 | M8 스레드 |
프로브 모듈
7가지 적용 분야별 프로브 모듈이 서로 다른 색의 캡으로 구분되어 제공됩니다.
모듈 | 적용 분야 | 트리거 힘* | 스타일러스 길이 | |
---|---|---|---|---|
SF(Standard force) - 표준 힘 | ![]() | 광범위한 적용 분야에 적합 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 스타일러스: 10 mm | 10 mm ~ 50 mm GF |
LF(Low force) - 약한 힘 | ![]() | 약한 트리거 힘 분야 - 예: 고무 씰 | XY: 0.055 N Z: 0.65 N 스타일러스: 10 mm | 10 mm ~ 30 mm |
MF(Medium force)- 중간 힘 | ![]() | 표준보다 높은 트리거 힘이 요구되는 분야 | XY: 0.1 N Z: 1.9 N 스타일러스: 25 mm | 10 mm ~ 60 mm |
EF(Extended force) - 추가 힘 | ![]() | 대형 스타일러스 어셈블리 또는 진동으로 인해 허위 '공기' 트리거가 유발되는 분야 | XY: 0.1 N Z: 3.2 N 스타일러스: 50 mm | 10 mm ~ 60 mm |
6W - 6핀 | ![]() | –Z 방향 계측 - 예: 언더컷 | XY: 0.14 N Z: 1.6 N 스타일러스: 10 mm | 10 mm ~ 30 mm |
EM1 STD - 50 mm 연장기 | ![]() | 50 mm 연장이 필요한 주요 분야 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 스타일러스: 10 mm | 10 mm ~ 50 mm |
E2 STD - 75 mm 연장기 | ![]() | 75 mm 연장이 필요한 주요 분야 | XY: 0.08 N Z: 0.75 N 스타일러스: 10 mm | 10 mm ~ 50 mm |
* 힘 감소 방향
랙 교환

MCR20 프로브 모듈 교환 랙은 신속한 자동 교환을 위해 보관된 모듈을 안전하게 보존하며 작업 환경에서 공기 중에 떠도는 오염 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다.
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
관심을 가질 만한 제품...
현재 TP20 프로브를 찾고 계십니다. 통합 TP20이 포함된 PH20 고성능 프로브 헤드 대해서도 알아보시기 바랍니다.