업그레이드 및 무료 제품
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
MH20i로 업그레이드
PH6, MIP 또는 MH8을 신형 MH20i 수동 각도분할형 헤드로 업그레이드하십시오.
MH20i로 업그레이드할 때의 이점
MH20i는 처리량을 증가시키고 검사 시간을 단축하도록 설계되었습니다. 제품 교환 시 반납하는 PH6, MIP, MH8 프로브 헤드보다 유연성 있는 프로빙 성능을 제공합니다.
MH20i는 반복성이 뛰어난 마그네틱 커플링을 사용하여 부착된 TP20 프로브를 사용합니다. 광범위한 모듈을 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 스타일러스를 선택하고, 프로브를 재검사할 필요 없이 몇 초 만에 스타일러스를 교환할 수 있습니다.
유연성이 증가됨은 물론이고, 레버를 사용하여 MH20i의 두 스위블 축을 반복성이 뛰어난 각도분할형 지점 집합에 고정합니다. A축이 X-Y 평면에서 ±180° 구간을 회전할 때 15° 증분으로 고정할 수 있습니다. B축은 Z 평면에서 90° 회전할 때 15° 간격으로 각도분할형 지점을 지정합니다.

MH20으로 업그레이드
PH1 또는 PH6을 신형 MH20 스위블 헤드로 업그레이드하십시오.
MH20으로 업그레이드할 때의 이점
MH20 수동 프로브 헤드는 처리량을 증가시키고 검사 시간을 단축하도록 설계되었습니다. 제품 교환 시 반납하는 PH1과 PH6 프로브 헤드보다 유연성 있는 프로빙 성능을 제공합니다.
MH20은 반복성이 뛰어난 마그네틱 커플링을 사용하여 부착된 TP20 프로브를 사용합니다. 광범위한 모듈을 사용하여 애플리케이션에 가장 적합한 스타일러스를 선택하고, 프로브를 재검사할 필요 없이 몇 초 만에 스타일러스를 교환할 수 있습니다.
유연성이 증가됨은 물론이고, 레버를 사용하여 MH20의 두 스위블 축을 무제한 범위의 측정각 지점에 고정합니다. A축은 X-Y 평면에서 ±300° 구간을 회전합니다. B축은 Z 평면에서 ±93° 구간을 회전합니다.

TP20 프로브를 사용하여 간편한 스타일러스 교환
TP20만의 독창적인 동역학 스타일러스 모듈을 이용하면 완벽한 프로그램 제어 하에 또는 수동으로 몇 초 만에 스타일러스를 변경할 수 있습니다. 교체 직후 새 스타일러스가 사용할 수 있는 상태가 됩니다.
업그레이드 키트에는 다음 옵션 중에서 선택하는 하나 또는 두 개의 모듈이 포함됩니다.
- 약한 힘
- 표준 힘
- 보통 힘
- 강한 힘
- 6 방향 - 비연속 TP2 6 방향 프로브 교체
- 88 mm 연장
- 113 mm 연장
TP20의 크기는 TP2와 동일하므로 기존 TP2 검사 프로그램과 완벽하게 호환됩니다. 따라서 곧바로 프로빙을 얻을 수 있습니다!
수동 및 DCC CMM에 모두 적합한 스타일러스 모듈 교환기 랙도 사용할 수 있습니다. 여기에 업그레이드 키트는 포함되지 않습니다.

수동 헤드 업그레이드 단계
케이블 플러그를 뽑고 구형 헤드를 퀼에서 풀어줍니다.
- 새 헤드를 퀼에 끼우고 안전하게 고정합니다.
- 새 케이블의 플러그를 꽂습니다.
- 새 헤드와 프로브를 재검사합니다.
이상으로 모두 끝납니다. 새 헤드를 사용하여 시작할 준비가 되셨습니다.
TP20으로 업그레이드
TP2 또는 TP6을 TP20 스타일러스 교환 프로브로 업그레이드
TP20으로 업그레이드할 때의 이점
TP20을 사용하면 측정 준비 작업에 걸리는 시간을 단축하여 구성품을 보다 신속하게 측정할 수 있습니다.
TP20만의 독창적인 동역학 스타일러스 모듈을 이용하면 완벽한 프로그램 제어 하에 또는 수동으로 몇 초 만에 스타일러스를 변경할 수 있습니다. 교체 직후 새 스타일러스가 사용할 수 있는 상태가 됩니다.
업그레이드 키트에는 세 가지 모듈이 포함되며, 사용자가 필요에 따라 선택할 수 있습니다.
- 약한 힘
- 표준 힘
- 보통 힘
- 강한 힘
- 6 방향 - 비연속 TP2 6 방향 프로브 교체
- 88 mm 연장
- 113 mm 연장
TP20의 크기는 TP2와 동일하므로 기존 TP2 검사 프로그램과 완벽하게 호환됩니다. 따라서 곧바로 프로빙을 얻을 수 있습니다!
수동 및 DCC CMM에 모두 적합한 스타일러스 모듈 교환기 랙도 사용할 수 있습니다. 여기에 업그레이드 키트는 포함되지 않습니다.

TP20 업그레이드 단계
M8 나사를 풀어서 교체할 프로브를 프로브 헤드에서 제거합니다.
- TP20을 제자리에 안전하게 끼웁니다. 프로브를 검사하여 측정 준비를 마칩니다.
스타일러스 모듈을 안전하게 보호하기 위해 모듈 교환 랙을 사용하려는 경우에도 단순한 정렬 절차만으로 쉽게 장착할 수 있습니다.
작업 완료 - 다음 단계는?
이제 Renishaw에 연락하여 해당 분야에 대한 견적을 문의하십시오.
UCC 개조
Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.