MH20i
TP20 동역학 스타일러스 모듈 마운트와 2축 각도분할 기능이 결합되어 간편한 스타일러스 교환 및 반복적인 프로브 위치 변경이 가능한 수동 각도분할형 프로브 헤드.
![MH20i 수동 프로브 헤드](/media/img/gen/93938fe7c5ee462da6889408c86d27c9.jpg)
A축은 X-Y 평면에서 ±180° 구간을 회전합니다. B축은 Z 평면에서 90° 구간을 회전합니다. 레버가 15° 증분으로 설정된 최대 168개의 반복 위치 중 하나에서 헤드를 잠급니다.
헤드는 TP20 계열 전체 모듈을 수용하며, 각 스타일러스/모듈 결합을 통해 각 위치에서 검사를 수행한 경우에 재검사 없이 교환할 수 있습니다.
길이 | 61 mm |
직경 | 48 mm |
무게 | 210 g |
프로브 장착 | TP20 동역학 마운트 |
헤드 장착 | 다양한 MS 생크 |
적합한 인터페이스 | |
프로브 소켓 수 | 1 |
프로브 상태 표시 | 1 LED |
케이블 연결 | 5핀 DIN 180º 소켓 |
A축 각도분할 | 0° ~ 90°(15° 단계씩 증가) |
B축 각도분할 | 180°(15° 단계씩 증가) |
위치 반복정도 | 1.5 µm (TP20 및 10 mm 스타일러스 장착) 2.5 µm (EM2 연장 모듈 및 10 mm 스타일러스) |
최대 연장 바 | EM2 연장 모듈 - 75 mm(2.95 in) |
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.