현재 사용 중인 언어로는 이 페이지를 사용할 수 없습니다. Google Translate을 사용하여
자동 번역된 페이지
를 볼 수 있습니다. Renishaw에게는 이 서비스를 제공할 책임이 없으며 번역 결과를 저희가 확인하지도 않았습니다.
추가로 도움이 필요하시면
저희에게 연락해 주십시오.
PH1
PH1 is a small shank mounted manual probe head with movement in the A and B axes, with limited overtravel protection.
![PH1 manual articulating probe head](/media/img/gen/82fa49903ec54cbab31de002a876a485.jpg)
The PH1 is a general purpose, swivel-type probe head. Its compact design makes it ideally suited to a CMM where manual orientation of a Renishaw M8 touch-trigger probe is required.
Weight | 125 g |
Probe mounting | M8 thread |
Head mounting | MS range of shanks |
Suitable interface | |
Probe status indication | 1 LED |
Cable connection | 5-pin DIN 180º socket |
A-axis indexing | Swivel of 115° locked with hexagonal key (3 mm A/F) |
B-axis indexing | 15° steps through 360° |
Extended warranty
For peace of mind a 3-year warranty is available for your new CMM products during the first 3 months from purchase. Contact your vendor.