MH8
MH8은 소형의 수동 CMM에 사용하도록 설계된 M8 나사 프로브 연결을 사용하는 수동 각도분할 프로브 헤드입니다.
![MH8/TP6](/media/img/gen/318ae03572864948ae191a7ab85d7629.jpg)
MH8은 Renishaw의 모든 M8 프로브를 운반할 수 있으며 50 mm 프로브 연장 바를 장착하여 연장 범위를 확장할 수 있습니다.
무게 | 205 g |
프로브 장착 | M8 스레드 |
헤드 장착 | 다양한 MS 생크 |
적합한 인터페이스 | |
프로브 상태 표시 | 1 LED |
케이블 연결 | 5핀 DIN 180º 소켓 |
A축 각도분할 | 15° 반복 가능 단계에서 0° ~ 90° = 7개 지점 |
B축 각도분할 | 15° 반복 가능 단계에서 ±180° = 24개 지점 |
위치 반복정도(2s) | 1.5 µm(0.00006 in) TP2 및 장착된 10 mm(0.39 in) 스타일러스 |
최대 연장 바 | 50 mm(1.97 in) PEL1 전용 |
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.