TP6 및 TP6A
M8 및 자동체결방식 마운트 옵션을 제공하는 강력한 동역학적 프로브.

TP6 및 TP6A 프로브에는 다른 프로브 마운트 옵션이 있습니다(각각 M8 나사산 및 자동체결방식). 두 프로브 모두 동역학적 접촉식 트리거 프로브이며 다른 스타일러스 구성으로 최적의 프로브 성능을 위한 트리거 힘을 수동 조정할 수 있습니다.
긴 스타일러스(M3 계열)를 운반할 수 있고 직경은 25 mm 이며 우수한 강도를 위해 상당한 초과 이동 거리를 제공합니다.
사양 요약 | TP6 | TP6A |
---|---|---|
기본 응용 분야 | 내구성이 뛰어난 범용 DCC 및 수동 CMM. | TP6과 동일하지만 재검사 없이 빠른 프로브 교환 가능. |
검출 방향 | 5축: ±X, ±Y, +Z | 5축: ±X, ±Y, +Z |
최대 단방향 반복정도(2s µm) (스타일러스 팁에서) | 0.35 µm(0.000014 in) | 0.35 µm(0.000014 in) |
사전 이동 변위 360°(XY 평면) | ±1 µm (±0.00004 in) | ±1 µm (±0.00004 in) |
무게 | 56 g(1.98 oz) | 76 g(2.68 oz) |
스타일러스 제품 | ||
스타일러스 힘 범위(조정 가능) | 0.11 N ~ 0.3 N | 0.11 N ~ 0.3 N |
스타일러스 힘(Renishaw에서 설정) | 0.11 N ~ 0.13 N | 0.11 N ~ 0.13 N |
스타일러스 초과 이동(일반적) | XY 평면: ±22° +Z축: 5.5 mm (0.22 in), 0.11 N 조건 2 mm(0.08 in), 0.3 N 조건 | XY 평면: ±22° +Z축: 5.5 mm (0.22 in), 0.11 N 조건 2 mm(0.08 in), 0.3 N 조건 |
PH10 시리즈의 최대 연장 | 200 mm(7.87 in) | 200 mm(7.87 in) |
장착 방법 | M8 스레드 | 자동체결방식 |
적합한 인터페이스 |
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.