TP200
스트레인 게이지 메커니즘을 사용하여 동역학적 접촉식 트리거 프로브보다 정확도와 수명을 향상시킨 소형 모듈 교환식 프로브.

TP200 시스템 구성 요소는 다음과 같습니다.
- TP200 또는 TP200B 프로브 본체(TP200B는 진동 공차를 개선한 변형 제품임)
- TP200 스타일러스 모듈 - 수정된 초과 이동 힘 옵션: SF(표준 힘) 또는 LF(약한 힘)
- PI 200-3 프로브 인터페이스
- SCR200 스타일러스 교환 랙
SF와 초과 이동 힘은 동일하지만 프로브 Z축에서 작동 범위와 보호 성능이 개선된 EO 모듈(초과 이동 연장)도 있습니다.
기능 및 이점
- 스트레인 게이지 기술로 탁월한 반복정도와 정밀한 3D 형상 측정 지원
- 재안착 오류율 제로(0)
- 로빙 효과가 없음
- 6핀 측정 기능
- 스타일러스 최대 도달 거리 100 mm(GF 스타일러스)
- 스타일러스 팁 재검사가 불필요하여 프로브 모듈의 신속한 교환 가능
- 1,000만 회 이상의 트리거 수명
TP200 / TP200B 프로브 본체

TP200 프로브는 마이크로 스트레인 게이지 트랜스듀서를 채용하여 긴 스타일러스에서도 탁월한 반복정도와 정확한 3D 형상 측정을 지원합니다.
센서 기술로 마이크론 미만 반복정도를 지원하고 동역학적 프로브에서 문제가 되었던 로빙 특성을 제거합니다. 프로브에 내장된 고체 ASIC 전자 기기가 수백만 개 이상의 트리거 지점에서 안정적인 작동을 보장합니다.
TP200B는 TP200과 동일한 기술을 사용하고 우수한 진동 내성을 갖도록 설계하였습니다. CMM을 통해 전달되는 진동으로 인해 발생하거나 고속 포지셔닝 속도로 긴 스타일러스를 사용할 때 발생하는 '공기' 트리거 문제를 극복하는 데 유용합니다.
TP200B와 LF 모듈 또는 크랭크/스타형 스타일러스를 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다.
사양 요약 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
기본 응용 분야 | 높은 정확도가 요구되는 DCC CMM | TP200를 사용할 때 '공기' 트리거 문제가 발생하는 경우. |
검출 방향 | 6축: ±X, ±Y, ±Z | 6축: ±X, ±Y, ±Z |
단방향 반복정도(2σ µm) | 트리거 수준 1: 0.40 µm(0.000016 in) 트리거 수준 2: 0.50 µm(0.00002 in) | 트리거 수준 1: 0.40 µm(0.000016 in) 트리거 수준 2: 0.50 µm(0.00002 in) |
XY(2D) 형태 측정 편차 | 트리거 수준 1: ±0.80 µm(0.000032 in) 트리거 수준 2: ±0.90 µm(0.000036 in) | 트리거 수준 1: ±1 µm(0.00004 in) 트리거 수준 2: ±1.2 µm(0.000047 in) |
XYZ(3D) 형태 측정 편차 | 트리거 수준 1: ±1 µm(0.00004 in) 트리거 수준 2: ±1.40 µm(0.000056 in) | 트리거 수준 1: ±2.50 µm(0.0001 in) 트리거 수준 2: ±4 µm(0.00016 in) |
스타일러스 교환 반복정도 | SCR200 사용: 최대 ±0.50 µm(0.00002 in) 매뉴얼: 최대 ±1 µm(0.00004 in) | SCR200 사용: 최대 ±0.50 µm(0.00002 in) 매뉴얼: 최대 ±1 µm(0.00004 in) |
트리거 힘(스타일러스 팁에서) | XY 평면(모든 모듈): 0.02 N Z축(모든 모듈): 0.07 N | XY 평면(모든 모듈): 0.02 N Z축(모든 모듈): 0.07 N |
초과 이동 힘(0.05 mm 변위에서) | XY 평면(SF / EO 모듈): 0.2 N ~ 0.4 N XY 평면(LF 모듈): 0.1 N ~ 0.15 N Z축(SF / EO 모듈): 4.90 N Z축(LF 모듈): 1.60 N | XY 평면(SF / EO 모듈): 0.2 N ~ 0.4 N XY 평면(LF 모듈): 0.1 N ~ 0.15 N Z축(SF / EO 모듈): 4.90 N Z축(LF 모듈): 1.60 N |
무게(프로브 센서와 모듈) | 22 g(0.78 oz) | 22 g(0.78 oz) |
최대 연장(PH10 PLUS 시리즈 헤드 위에 있는 경우) | 300 mm(11.81 in) | 300 mm(11.81 in) |
권장하는 최대 스타일러스 길이(M2 스타일러스 계열) | SF / EO 모듈: 50 mm(1.97 in) 강철 - 100 mm(3.94 in) GF LF 모듈: 20 mm(0.79 in) 강철 - 50 mm(1.97 in) GF | SF / EO 모듈: 50 mm(1.97 in) 강철 - 100 mm(3.94 in) GF LF 모듈: 20 mm(0.79 in) 강철 - 50 mm(1.97 in) GF |
장착 방법 | M8 스레드 | M8 스레드 |
적합한 인터페이스 | ||
스타일러스 모듈 교환 랙 | ||
스타일러스 제품 |
TP200 스타일러스 모듈
스타일러스 모듈은 반복정도가 탁월한 마그네틱 동역학적 조인트를 통해 TP200/TP200B 프로브 본체에 탑재되어 신속한 스타일러스 교환 및 프로브 초과 이동 방지 기능을 제공합니다.
두 가지 초과 이동 힘을 선택할 수 있는 세 가지 모듈을 제공하고 있습니다.
모듈 | SF(표준 힘) | LF(약한 힘) | EO(초과 이동 연장) |
---|---|---|---|
적용 분야 | 범용 | 작은 직경의 스타일러스 볼 또는 최소한의 힘이 필요한 경우 | 빠른 프로빙 속도에서 CMM의 안전한 정지를 지원하는 추가적인 초과 이동 거리 |
의견 | 최대 길이 100 mm, 최소 볼 직경 1 mm의 스타일러스 | 직경 1 mm 미만의 볼 | SF와 동일한 초과 이동 힘 Z축에서 추가적인 초과 이동 거리 8 mm |
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
관심을 가질 만한 제품...
현재 TP200 프로브를 찾고 계십니다. SP25M 스캐닝 프로브에 대해서도 알아보시기 바랍니다.