SP25M
불과 25 mm 직경의 광범위한 스캐닝 및 접촉식 트리거 모듈을 특징으로 하는 SP25M은 세계에서 가장 작은 다목적 스캐닝 프로브 시스템입니다.

SP25M은 두 개의 센서가 한 하우징에 내장되어 있습니다. 스캐닝 모듈 5개(20 mm ~ 400 mm 길이 M3 스타일러스 장착 가능) 중에서 선택하는 모듈과 Renishaw의 TP20 계열 프로브 모듈과 호환되는 어댑터 모듈 사이에서 전환할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 하나의 프로브 시스템에서 스캐닝과 접촉식 트리거 프로빙을 모두 수행할 수 있습니다.
작은 크기와 자동체결방식 마운트를 지원하는 SP25M은 PH10M PLUS / PH10MQ PLUS 및 PH6M 프로브 헤드와 호환됩니다. 또한, 다선 연장 바에 장착할 수도 있습니다. 이러한 특성이 어우러져 가공물에 탁월한 접근과 도달이 가능합니다.
SP25M에 채용된 기술에 대한 자세한 내용은 SP25M 기술 문서를 참조하십시오.
기능 및 이점
- 직경이 25 mm 밖에 안 되는 세계 최소 스캐닝 프로브
다양한 FCR25 모듈 교환 시스템 제품군, 각 제품의 포트에 SP25M 시스템 품목을 보관할 수 있도록 제작되었습니다.
- SM25 스캐닝 모듈과 TM25-20 TTP 모듈 어댑터를 직접 FCR25 포트에 장착할 수 있습니다.
- SH25 스캐닝 스타일러스 홀더에는 PA25-SH 어댑터가 필요합니다.
- PA25-20 어댑터를 이용하여 TP20 모듈을 보관할 수 있습니다.
- 탁월한 계측 성능 - 독립적 광학 감지 및 3차 다항식 보정
- 모듈 5개가 다양한 길이의 스타일러스(최대 400 mm)에서 최적의 성능을 제공합니다.
- 센서 2개 - 스캐닝 및 접촉식 트리거
- 충돌 방지와 간편한 스타일러스 교환
- 빠르고 간단한 프로프 캘리브레이션 사이클
- 프로파일 및 형태 측정에 이상적
- 유연성 향상과 스캐닝 사이클 시간 단축을 위해 모터 구동식 각도분할형 헤드에 사용하기 적합
- 단순하고 강도 높은 설계로 안정성 향상 - 모터 또는 잠금 장치 불필요
SP25M 모듈과 스타일러스 홀더

SP25M 사용자는 다양한 모듈 키트를 사용하여 프로빙 성능을 점차 개선할 수 있습니다.
각 SM25-# 스캐닝 모듈은 게인과 스프링 지수 면에서 지정된 광범위한 스타일러스 길이에 적합하도록 최적화되어 있습니다. 모듈마다 상응하는 SH25-# 스타일러스 홀더가 있습니다.
SH25-3 및 SH25-4 스타일러스 홀더는 올바른 작업 길이를 제공하도록 M3 스타일러스가 장착되고 선택되는 고정된 탄소 섬유봉으로 구성됩니다.
SP25M은 SM25-1/2/3/4/5 스캐닝 모듈과 기본적인 표준 스타일러스 홀더(SH25-1/2/3/4/5)를 사용할 때 크랭크(비직선)형 스타일러스 구성을 채용합니다. 하지만 큰 오프셋이 필요한 경우에는 최상의 계측 성능을 위해, 특히 해당 스타일러스 배치로 인한 과제를 해결하도록 설계된 최신 SH25-2A/3A/4A 스타일러스 홀더 계열을 사용할 것을 권장합니다.
SM25-1

SH25-1와 사용.
스타일러스 길이: 20 mm ~ 50 mm
SM25-2

SH25-2와 사용.
스타일러스 길이: 50 mm ~ 105 mm
SM25-3

SH25-3와 사용.
스타일러스 길이: 120 mm ~ 200 mm
SM25-4

SH25-4와 사용
스타일러스 길이: 220 mm ~ 400 mm
SM25-5

직선이 아닌 스타형 스타일러스 배치에 SH25-5와 함께 사용
스타일러스 길이: 20 mm ~ 100 mm
TM25-20 TTP 어댑터 모듈

TP20 접촉식 트리거 모듈 및 연결대와 사용
유연성 높은 FCR25 교환 랙
다양한 FCR25 모듈 교환 시스템 제품군, 각 제품의 포트에 SP25M 시스템 품목을 보관할 수 있도록 제작되었습니다.
- SM25 스캐닝 모듈과 TM25-20 TTP 모듈 어댑터를 직접 FCR25 포트에 장착할 수 있습니다.
- SH25 스캐닝 스타일러스 홀더에는 PA25-SH 어댑터가 필요합니다.
- PA25-20 어댑터를 이용하여 TP20 모듈을 보관할 수 있습니다.
FCR25

MRS 모듈식 랙 시스템 장착에 적합한 삼중 포트 유닛.
FCR25 포트 어댑터 인서트 키트

SH25-# 스타일러스 홀더 또는 TP20 프로브 모듈 보관용 PA25-SH 및 PA25-20 인서트.
FCR25-L3

소형 CMM 및 옵티컬 CMM용 3포트 독립형 유닛.
FCR25-L6

소형 CMM 및 옵티컬 CMM용 6포트 독립형 유닛.
AC3 인터페이스 카드
AC3 인터페이스 카드는 PC 또는 OEM 컨트롤러(ISA 버스)가 CMM 시스템을 제어하는 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 카드가 프로브 관리 기능을 수행합니다.
SP25M 프로브 키트
현재 사용 가능한 SP25M 프로브 키트 목록에 대해서는 가까운 Renishaw 영업소로 문의하십시오.
동영상
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
기술 문서
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
제품 정보
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
관심을 가질 만한 제품...
현재 SP25M 스캐닝 시스템을 찾고 계십니다. SP25M을 REVO 스캐닝 프로브에 통합하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.