SP80 및 SP80H
초고정밀 성능과 긴 스타일러스 범위를 특징으로 하는 SP80은 많은 응용 분야에서 가장 많은 분들이 찾는 스캐닝 프로브입니다.

SP80은 평형추가 필요치 않은 구성을 포함하여 최대 길이 1000 mm, 질량 500 g인 스타일러스를 연결해 부품 깊숙히 도달할 수 있습니다. Renishaw의 M5 스타일러스 제품은 SP80을 보완하고 최대 성능을 보장하도록 설계되었습니다.
주요 시스템 장점:
- 0.02 μm 정밀도의 디지털 판독 헤드를 사용한 초고정밀 스캐닝
- 최대 길이 1000 mm, 질량 500 g까지 대형 스타일러스 정렬 지원(균형 미조절)
- 프로브 내 상중량이 낮아 빠른 동적 응답
- 빠르고 유연한 부품 검사를 위한 반복 가능 스타일러스 교환
동종 최고의 성능과 스타일러스의 유연한 사용
분리형 스타일러스 홀더는 스타일러스 구성들 간에 신속하고 반복 가능한 교환이 가능하도록 지원하므로 검교정이 필요치 않고 생산성이 극대화되며 응용 분야에 맞는 최적의 솔루션을 구축할 수 있습니다.
생산성 극대화를 위한 빠른 스타일러스 교환
유연한 스타일러스 교환은 Renishaw 프로브 설계의 핵심입니다. SP80은 다른 스캐닝 프로브 시스템(REVO, SP25M 및 SP600) 및 ACR3 자동 교환 랙과 호환되는 모듈식 랙 시스템(MRS2)을 활용합니다.
필요한 스타일러스 정렬 공간 요구 사항에 따라, 원하는 위치 어느 곳에든 SP80(SCP80)용 복수 스타일러스 교환 포트를 MRS2 레일에 부착할 수 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
프리젠테이션
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
제품 정보
관심을 가질 만한 제품...
현재 SP80 스캐닝 시스템을 찾고 계십니다. 스캐닝용 REVO 및 긴 스타일러스가 필요한 응용 분야에 대해서도 알아보시기 바랍니다.