REVO 5축 측정 시스템
REVO® 시스템은 단일 CMM에서 고성능 스캐닝, 비접촉식 검사 및 표면 처리 분석을 제공합니다.
멀티 센서 5축 측정 시스템
REVO 시스템은 동기화된 모션 및 5축 측정 기술을 사용하여 매우 높은 측정 속도에서 CMM 모션의 동적 효과를 최소화합니다.
이러한 동적 효과는 CMM이 선형으로 느리게 이동하는 동안 REVO-2 헤드가 까다로운 고속 모션을 수행한 결과입니다. 또한 유연한 팁 감지 프로브를 사용하여 시스템의 정확도와 성능을 높일 수 있습니다. 분리형 프로브 시스템은 저가의 교환기와 함께 사용되어 시스템 유연성을 한층 높여줍니다.
속도, 정확도, 민첩성
![REVO 속도 + 정확도](/media/img/gen/39710680376d4fab8fa967cd721447bf.jpg)
새로운 설치 또는 인증된 업그레이드로써 REVO 5축 측정 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 표면 처리 측정 및 치수 검사.
- 사이클 시간 15% ~ 50% 절약.
- 극대화된 처리량, 최소화된 자본 투자.
고속 측정
- 최대 500 mm/sec 속도로 공작물 처리량 증대
- 초당 최대 4,000 포인트의 데이터 수집율
- 무한 포지셔닝 및 5축 모션으로 피처 간 비생산적인 전이 감축
- 모든 위치 유추 상태의 신속한 캘리브레이션으로 측정 시간 증대
높은 시스템 정확도
- 5축 스캐닝으로 CMM 모션 및 수반되는 동적 오차 최소화
- 스캐닝 힘을 극도로 낮춰서 스타일러스 마모 최소화
- 무한 포지셔닝 및 5축 모션으로 난해한 피처에 접근 지원
- 팁 감지 기능으로 시스템의 정확도와 유연성을 한층 더 개선
높은 유연성
- 헤드 회전 중심으로부터 최대 800 mm 도달 거리
- 멀티 센서 프로브 및 스타일러스 교환 기능
- Renishaw UCCserver 소프트웨어 애플리케이션(I++ DME 명령 프로토콜 기반)으로 REVO-2 제어를 위한 인터페이스 제공
- 저가의 교환기와 함께 사용되는 분리형 프로브 시스템으로 시스템 유연성 지원
![REVO-2](/media/img/en/24e0076414e74680b08f4acd2bbaf7cf.jpg)
REVO 멀티 센서 시스템
컨트롤러 시스템
기계 축 3개에 헤드의 로터리 축 2개를 더한 5축 측정 시스템의 기본을 이루는 5축 측정 기술이 Renishaw의 UCC S5 CMM 컨트롤러에 통합되었습니다. UCC S5에 내장된 특허 보유 기술이 고유한 모션 명령, 동기화 및 5축 계측 기능을 제공합니다.
고속 스캐닝을 위해, 5축 측정 시스템은 완전 통합형 제어 루프를 가져야 합니다. 이는 Renishaw의 UCC S5 및 SPA3 시스템을 통해 가능합니다.
REVO 시스템 교환 랙
![REVO-2 교환 랙](/media/img/gen/5ae3c4fbc2f8493ebb3f22df10a323ab.jpg)
REVO 시스템은 CMM에서 프로브 및 스타일러스 홀더의 자동 교환이 가능하도록 설계되었습니다. 시스템의 기본 목적은 긴 스타일러스와 큰 스타형 스타일러스 구성의 사용과 보관 유연성과 효율성을 개선하는 것입니다.
최적의 계측을 위해, REVO 프로브 및 스타일러스 홀더는 REVO 교환 포트(RCP TC-2, RCP TC-3 및 RCP2)와 유연한 교환 랙(FCR25)을 사용해서 자동으로 교환해야 합니다. 교환 포트는 모듈식 랙 시스템(MRS2)에 탑재됩니다.
보다 빠른 캘리브레이션
![데이텀 볼에서 REVO 캘리브레이션](/media/img/gen/d4e0dad3c5a1457e8c49cc553e6fc570.jpg)
기존 CMM 시스템에서의 캘리브레이션에는 상당한 시간이 소요되어, 정작 부품 측정 작업에는 많은 시간을 사용하지 못할 수 있습니다. 테이블에 탑재된 구체를 사용하는 REVO-2의 단순하고 실용적인 캘리브레이션 기법이 실제 헤드와 프로브 형상을 판별하므로 한 번 조작으로 어느 위치에서든 측정이 가능합니다.
CMM은 단일 또는 제한적인 수의 공작물에만 사용되므로 일반적으로 사용되는 헤드 방위는 10개 정도입니다. 이러한 위치의 캘리브레이션 시간은 대략 30분입니다. REVO-2에는 20분만 필요합니다.
여러 공작물에 CMM을 사용하는 경우, 일반적으로 사용되는 헤드 방위는 40개 정도이므로 캘리브레이션에 필요한 시간은 2시간 정도입니다. 다시 한번 강조하지만 REVO-2에 필요한 시간은 20분에 불과합니다.
품질 관리 절차를 따르기 위해 정기적으로 또는 프로브 충돌 후 캘리브레이션 절차를 수행하기 때문에 시간이 지나면서 절감 시간이 누적됩니다.
사례 연구 및 애플리케이션 노트
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
제품 정보
관심을 가질 만한 제품...
현재 REVO를 찾고 계십니다. 기존 CMM에 맞춰 REVO를 개조하는 방법에 대해서도 알아보시기 바랍니다.