REVO RSP2 스캐닝 프로브
2D 스캐닝 및 3D 접촉식 트리거 측정용 RSP2.
RSP2는 REVO 시스템에서 사용할 수 있는 전용 초경량 프로브로, 2D 스캐닝(x, y)과 3D 접촉식 트리거 측정(x, y, z)이 가능합니다. RSP2에는 여러 가지 길이(최소 길이 175 mm 및 최대 길이 500 mm)의 스타일러스 홀더를 장착할 수 있는 범용 본체가 있습니다.
![RSP2 가계도 RSH175, 250,350,450,500](/media/img/gen/e176183f544d4bf6aac543960d5530d8.jpg)
RSP는 스캐닝 힘을 줄이고 스타일러스 마모를 최소화하도록 특수 설계된 Renishaw의 팁 감지 기술을 사용하여 작동합니다.
UCC 컨트롤러는 RSP2와 함께 사용할 수 있는 스타일러스 유형을 관리함으로써, 최적의 계측 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.
팁 감지 작동 방법
-
RSP2 REVO 프로브의 팁 감지를 보여주는 동영상 애니메이션. 스타일러스가 부품에 접촉해 구부러지면 반사경이 표시됩니다. 그런 다음 레이저의 변경된 리턴 경로가 PSD에 의해 감지됩니다. 반사경과 스타일러스 볼이 서로 가까이 있기 때문에 스타일러스의 팁 위치를 정확하게 알 수 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
현재 RSP2 프로브를 찾고 계십니다. RSP3 프로브 계열 또는 SFP1 표면 처리 측정 프로브 등 다른 REVO 프로브에 대해서도 알아보시기 바랍니다.