REVO® 시스템용 SFP2 표면 조도 프로브
REVO® SFP2를 활용하면 표면 조도 검사가 CMM 측정 절차의 일환으로 처리됩니다.
표면 조도 / 표면 거칠기 측정
표면 조도 측정을 수행하려면 전통적으로 휴대용 센서를 사용하거나 전용 측정기로 공작물을 이동해야만 했습니다. REVO 멀티센서 시스템이 이런 방식을 바꿔줍니다. 즉, 표면 조도 검사가 CMM 측정의 일환으로 수행되며 스캐닝 및 표면 조도 측정 간 전환이 가능합니다. 이 독자적인 기능 덕분에 표면 조도 분석을 하나의 측정 보고서에 완전히 통합할 수 있습니다.
5-축 측정 기술을 기반으로 하는 SFP2의 자동화된 표면 조도 검사를 활용하면 부품 취급 시간이 감소하고 생산성을 높여 CMM 투자 회수 기간이 빨라집니다.
![REVO SFP2 측정 엔진 블록](/media/img/gen/666d0a90ce464d09b15b96d565316f6d.jpg)
SFP2 시스템 – 특징과 장점
SFP2 시스템은 REVO에 대한 다른 모든 프로브 옵션과 자동 상호 교환이 가능한 다양한 모듈과 프로브로 구성되며, 하나의 CMM 플랫폼에서 다양한 기능을 모두 검사하는 최적의 공구를 쉽게 선택할 수 있습니다. 여러 센서에서 얻은 데이터는 공통 자료로 자동 참조됩니다.
- 표면 조도 측정은 SFP2 프로브의 자동 교환과 MRS-2 랙 및 RCP TC-3 포트를 사용하는 스타일러스 홀더 덕분에 표준 CMM 검사 프로그램과 완벽히 통합됩니다.
- SFP2 프로브는 REVO-2 헤드의 무한 포지셔닝 및 5-축 이동 기능을 활용합니다.
- 다양한 팁 형상 및 모듈과 홀더 사이 너클 조인트와 함께 내장된 프로브 C-축을 통해 도달하기 까다로운 기능에 접근이 가능합니다.
![우주항공 분야의 SFP2](/media/img/gen/41c90136bce6406ea73a816cec05fed8.jpg)
프로브 특성
- SFP2는 2 μm, 5 μm, 10 μm 반경 다이아몬드 스타일러스 팁이 장착된 스키드형 프로브입니다. 스키드는 대략 0.2 N의 제어력으로 표면에 접해 있는 반면에 스타일러스 팁의 제어력은 0.003 N정도로 낮습니다.
- SFP2는 5 mm(0.2 in) 수준으로 직경이 작은 구멍에 사용할 수 있습니다.
- 표면 측정 기능: 6.3 μm ~ 0.05 μm(250 μin ~ 2 μin) Ra.
- 출력: Ra, RMS 및 원시 데이터는 I++ DME 프로토콜을 사용하여 UCCserver에서 계측 응용 프로그램 클라이언트 소프트웨어로 반환됩니다. 계속해서 더 자세한 보고를 위해 전문적인 표면 분석 소프트웨어 패키지로 원시 데이터를 보낼 수 있습니다.
- MRS-2 랙에 탑재되는 표면 처리 데이텀 볼(SFA)의 표면 처리 측정이 센서 캘리브레이션에 포함됩니다. 캘리브레이션 소프트웨어가 데이텀 볼의 보정 값에 따라 프로브 출력을 자동으로 조정합니다.
- SFP2에는 부품 둘레의 필요한 모든 방향에서 표면 조도 측정을 수행할 수 있는 내장 모터 구동식 C축이 포함됩니다.
SFM 프로브 모듈
전문 SFM 모듈 시리즈는 가장 까다로운 산업용 계측 분야에 독자적인 접근 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
크랭크샤프트 베어링 저널의 측면 스캔과 엔진 블록 개스킷 면 측정에서 고성능을 제공하도록 설계된 범용 A-시리즈부터 중앙 스타일러스가 있고 두 부분으로 구성된 스키드가 특징인 전문가용 E-시리즈까지, 각 모듈 시리즈는 독자적인 설계 기능과 최적의 용도를 제공하므로 자동 전송 밸브 본체의 경우와 같이 공작물 내 깊은 곳의 작은 보어에서 짧은 스캔을 하기에 적합합니다.
각 모듈에는 고유의 형상과 함께 모듈 세팅 공구(MST)를 사용하여 180° 범위 내에서 표면 조도 홀더(SFH)와 표면 조도 모듈(SFM) 사이 각도를 선택할 수 있는 너클 조인트가 있습니다.
![표면 처리 모듈 - SFM-A1 및 SFM-A2](/media/img/gen/53ea75bea4c743d081b7d6c4ea2d50c2.jpg)
![SFM-E2 표면 조도 모듈](/media/img/gen/cc7d733a001849d29156afbb02c36f1e.jpg)
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
제품 정보
-
Flyer: SFP2 surface finish probe [en]
-
Data sheet: SFM-A1 [en]
-
Data sheet: SFM-A2 [en]
-
Data sheet: SFM-B1 [en]
-
Data sheet: SFM-B2 [en]
-
Data sheet: SFM-B3 [en]
-
Data sheet: SFM-B4 [en]
-
Data sheet: SFM-B5 [en]
-
Data sheet: SFM-C3 [en]
-
Data sheet: SFM-D1 [en]
-
Data sheet: SFM-E1 [en]
-
Data sheet: SFM-E2 [en]
-
Data sheet: SFM-G1 [en]
-
Data sheet: SFM-H1 [en]
-
Flyer: Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe [en]
현재 SFP2 프로브를 찾고 계십니다. RSP2 또는 RSP3 프로브 계열 등 다른 REVO 프로브에 대해서도 알아보시기 바랍니다.