REVO-2 RVP 비전 프로브
비접촉식 검사 분야용으로 처리량을 개선한 고성능 5축 측정.
비접촉식 측정
![VM10 모듈 채용 RVP 프로브](/media/img/gen/5841e6dde8354064ac5071ed68b39b09.jpg)
일부 분야에서는 전통적인 접촉형 프로빙 기술에 비해 비접촉식 검사가 확실히 우수한 것으로 확인되고 있습니다. 때로 0.5mm 정도로 작은 구멍이 많은 구성품이나 박판 금속 부품은 접촉식 측정에 적합하지 않습니다.
REVO-2 RVP 프로브는 REVO 시스템의 기존 접촉식 트리거, 고속 접촉형 스캐닝 및 표면 처리 측정 기능에 비접촉식 검사 기능을 추가하고, REVO-2 헤드의 5축 모션 및 무한 포지셔닝 기능을 활용하여 처리량과 CMM 기능을 탁월하게 개선합니다.
RVP – REVO-2용 비접촉식 비전 프로브
![VM10 및 VM11 RVP 모듈](/media/img/gen/26a3e4d030754872a41930099198f9db.jpg)
RVP는 이 시스템에서 1.3 메가픽셀 구형 셔터 CMOS 센서 및 디지털 신호 프로세서를 내장하고 있는 프로브 구성품입니다. 프로브 내부의 CMOS 센서가 짧은 시간의 노출에도 많은 양의 빛을 캡처하므로 영상 캡처 시간이 단축되고 측정 시간이 빨라집니다.
RVP 시스템에는 독창적인 기능을 제공하는 2개의 비전 모듈이 내장되어 있습니다. VM10 모듈은 일반적으로 항공우주 엔진용 연소기 케이스와 같은 얇은 판금 부품 검사에 활용되며, VM11-2 모듈을 사용하여 항공우주 엔진 블레이드 및 부품의 레이저 천공 냉각구를 검사할 수 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
현재 RVP 프로브를 찾고 계십니다. SFP2 표면 조도 프로브, RUP1 초음파 프로브, RSP2 또는 RSP3 프로브 계열 등의 나머지 REVO 프로브에 대해서도 알아보면 유용하실 것입니다.