MRS2 모듈식 랙 시스템
MRS2 모듈식 랙 시스템은 Renishaw 센서를 위한 다용도 프로브 및 스타일러스 변경 솔루션입니다.
MRS2는 다양한 분야에 구성하기 적합하도록 여러 가지 받침대 및 레일 길이로 제공됩니다. CMM 작동 볼륨이 매우 크거나 많은 수의 프로브와 스타일러스를 운반해야 하는 경우, MRS2에 레일을 추가해 다층 랙을 만들 수 있습니다.
레일과 호환되는 포트:
1줄 랙

2줄 랙

3줄 랙

MRS2 옵션
레일
MRS2 레일은 400 mm, 600 mm 또는 1000 mm 길이로 제공됩니다.
받침대
MRS2 받침대는 200 mm, 400 mm, 600 mm 및 800 mm 길이로 제공됩니다.
관심을 가질 만한 제품...
현재 MRS2 모듈식 랙 시스템을 찾고 계십니다. REVO RSP2 및 RSP3, SP80, SP600 또는 SP25M용 교환 포트 계열에 대해서도 알아보시기 바랍니다.