SP600
Renishaw의 SP600 아날로그 스캐닝 프로브 제품군은 광범위한 CMM에 대해 고성능 검사, 디지타이징 및 프로파일 스캐닝 기능을 제공합니다.
매우 다양한 SP600 스캐닝 프로브 시스템 세 가지가 있습니다. 각 시스템에는 프로브 자체와 PC 인터페이스 카드, 스타일러스 모듈 교환 랙 등이 포함됩니다.
SP600
![SP600](/media/img/gen/3250386d5edb464a9299d86a75d21976.gif)
길이: 89 mm
무게: 172 kg
장착: 클러치, 생크 어댑터 또는 CMM 생크에 적합한 어댑터
SP600M
![SP600M 프로브](/media/img/gen/7aaa0b076bbe4e3db003b29f2ca1bad7.jpg)
길이: 107.5 mm
무게: 216 kg
장착: Renishaw 오토조인트: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS 또는 PH6M
SP600Q
![SP600Q](/media/img/gen/8710ea47b1684d92a662936f339f2339.jpg)
길이: 98 mm
무게: 299 kg
장착: CMM에 직접 퀼 마운트
기능 및 이점
- 최고 300 mm/s의 고속 스캐닝, 신속한 지점 측정 및 높은 주파수 응답률
- 최대 응용 유연성을 제공하는 적은 프로빙 힘
- 매우 튼튼한 설계 구조로 적당한 충돌에 대한 내구성 향상
- 작동 시간이 50,000시간을 초과하는 뛰어난 제품 수명을 갖춘 저렴한 구입 비용
- 탁월한 동적 성능 특징을 제공하는 작은 질량의 뛰어난 구조 강성 및 점섬 감쇠로부터 마모 보호
적합한 인터페이스 | AC1 또는 AC2 아날로그 컨버터 PC 카드(옵션) |
프로브 속성 | 모든 축에서 3축 측정(X, Y, Z) 선형 및 병렬 이동 |
측정 범위 | ±1 mm (X, Y, Z) |
초과이동 범위 | 동역학 조인트로 보호되는 X, Y 및 –Z |
분해능 | 0.1 µm, 옵션 품목인 AC2 인터페이스 카드 포함 0.5 µm, 옵션 품목인 AC1 인터페이스 카드 포함 |
스프링 지수 | 1.2 N/mm 공칭(X, Y 및 Z) |
감쇠 | 23 °C에서 일반적으로 20%(X, Y, Z) |
작동 온도 | 10 °C(50 °F) ~ 40 °C(104 °F) |
전원 공급 장치 | +12 V ~ -12 V, 5 V(±10%) |
출력(X,Y,Z) | 전압 출력 계수 회로와 비례하는 아날로그: 4 V ~ 8.5 V/mm |
스타일러스 제품 |
액세서리
SCP600
![SCP600](/media/img/gen/64a0db398c0d42318ea1de8414a01b6f.jpg)
SCP600은 유연한 모듈식 랙 시스템의 일부로, 필요한 스타일러스 교체 포트 수와 전장 랙 시스템의 크기와 공간을 지정할 수 있습니다. 개별 SCP600은 필요한 스타일러스 정렬이 가능하도록 적합한 간격(쉽게 조정이 가능)으로 MRS 레일(400 mm, 600 mm 또는 1000 mm 사용 가능)에 장착됩니다.
SCR600
![SCR600](/media/img/gen/0642f1138be84a5eb784a30faf184410.gif)
AC1 PC 카드
AC1 PC 카드는 쉽게 설치하고 표준 프로브 케이블에 직접 연결할 수 있는 12비트 인터페이스 카드이며, 모든 프로브 관리 기능을 수행하고 호스트 PC로 상태 정보를 전달합니다. AC1은 AC2로 대체되었습니다.
AC2 PC 카드
AC2 PC 카드 인터페이스는 12비트 AC1 카드를 대체합니다. 16비트 분해능, Delta-Tau 버스 호환성 및 전체 PICS 작동의 추가 기능이 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
관심을 가질 만한 제품...
현재 SP600 스캐닝 시스템을 찾고 계십니다. REVO 5축 스캐닝 시스템에 대해서도 알아보시기 바랍니다.