SCR600
SP600 스타일러스 모듈용 교환 랙.

SCR600은 수동 스타일러스 교환 랙이므로 전기에 연결할 필요가 없습니다. 수동으로 재설정될 수 있는 베이스의 메커니즘을 통해 초과 이동(프로브 진입 방향에서)으로부터 보호됩니다.
SCR600에는 랙당 최대 4개의 SP600 스타일러스 모듈이 내장되어 있으며 여러 가지 랙을 시스템에서 사용할 수 있습니다.
높이 | 225 mm(8.86 in) |
너비 | 235 mm(9.25 in) |
-
재사용 전에 스타일러스 품질을 다시 검사할 필요 없이 약 10초만에 스타일러스 교환.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.