ACR3
ACR3는 재검사를 수행할 필요 없이 자동으로 프로브를 교환할 수 있는 수동적 수단을 제공합니다.
![ACR3](/media/img/gen/67d1081caffd4fd0889fca61b2eb7b5f.jpg)
ACR3는 Renishaw의 독창적 자동 체결 커넥터를 사용하여 PH10M PLUS 및 PH10MQ PLUS 모터 구동식 각도분할형 헤드에 프로브와 연장기를 부착합니다. ACR3는 Renishaw는 물론 다른 계측 제품 공급업체의 센서를 다양하게 지원할 수 있습니다.
ACR3는 4포트 장치이지만 두 개를 서로 연결하여 8개의 프로브나 연장기를 랙에 보관할 수 있는데, 이는 모든 측정 작업에 충분한 숫자입니다.
수동 장치가 오토조인트를 잠그고 풀기 때문에 센서의 자동 교환이 안전하게 수행됩니다. CMM의 모션이 교환 프로세스를 추진하는 데 사용되므로 모터나 컨트롤이 추가로 필요하지 않습니다.
ACR3는 Renishaw MRS 모듈 랙 시스템에 포함됩니다. 즉, SP25M 스캐닝 프로브용 FCR25 모듈 교환 랙 또는 SP600M 스캐닝 프로브용 SCP600 스타일러스 교환 포트에 ACR3 장치를 장착할 수 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.