PH10 PLUS 모터 구동식 각도분할형 헤드
PH10 PLUS 헤드 계열은 자동화된 CMM에 프로그램 제어 방식 프로브 방향 조정 기능을 더해 처리량을 높여줍니다.
제품 계열은 세 가지 PH10 PLUS 모델로 구성되며, 각 모델이 광범위한 프로브를 이동시키며 720개의 위치로 탄력적, 반복적으로 방향을 조정할 수 있어서 접근하기 어려운 공작물 형상도 쉽게 측정할 수 있습니다. 따라서 시간이 많이 걸리는 잦은 스타일러스 클러스터 변경 없이도 여러 각도에서 형상을 검사할 수 있습니다.
PH10 PLUS 헤드의 세 가지 변형은 모두 0.4 µm(2σ)에 불과한 반복정도 사양(100 mm 거리에서 지정)으로 제공되므로, 스타일러스 팁에서 포지셔닝 성능이 향상됩니다.
PH10M PLUS
![PH10M PLUS](/media/img/gen/73d541c1057d4ff894d19e87d1b64a9e.jpg)
PH10M PLUS에는 SP25M 또는 TP7M과 같은 복잡한 프로브와 긴 연장 바를 장착할 수 있습니다. 반복정도가 뛰어난 오토조인트가 있어서 재검사 없이 신속한 프로브 또는 연장 바를 교환할 수 있습니다.
길이 | 117 mm |
너비 | 62 mm |
무게 | 620 g |
프로브 장착 | 오토조인트(다선) |
헤드 장착 | CMM에 맞춘 PH10M PLUS 생크 |
적합한 컨트롤러 | |
위치 반복정도 | 100 mm 거리에서 지정된 0.4 µm |
총 위치 수 | 720 |
권장 최대 드라이브 토크 | 0.45 Nm |
최대 연장 바 | PAA3 연장기 사용 시 300 mm PAACF 특별 주문 전용 연장 바를 사용한 450 mm |
PH10MQ PLUS
![PH10MQ PLUS](/media/img/gen/b0497965657d476c9541bb5af9df5d70.jpg)
PH10MQ PLUS는 PH10M PLUS의 변형으로, 퀼 내부 헤드의 B축을 이용해 모터 구동식 헤드를 생크 없이 직접 CMM의 Z축에 부착할 수 있습니다.
이 옵션은 퀼에서 A축만 돌출되는 깔끔하고 짧아진 프로브 마운트를 제공합니다.
길이 | 73 mm |
너비 | 80 mm |
무게 | 730 g |
프로브 장착 | 오토조인트(다선) |
헤드 장착 | 퀼에 직결 |
적합한 컨트롤러 | |
위치 반복정도 | 100 mm 거리에서 지정된 0.4 µm |
총 위치 수 | 720 |
권장 최대 드라이브 토크 | 0.45 Nm |
최대 연장 바 | PAA3 연장기 사용 시 300 mm PAACF 특별 주문 전용 연장 바를 사용한 450 mm |
PH10T PLUS
![PH10T PLUS](/media/img/gen/56d6759897a04f6588573b6bc876cd2b.jpg)
PH10T PLUS는 오토조인트 위치에 M8 나사산 프로브 마운트가 있는 것을 제외하고 PH10M PLUS와 비슷합니다.
TP20, TP200 등의 모든 M8 나사산 프로브와 연장 바는 직접 헤드에 장착됩니다. PH10T PLUS는 Renishaw의 모든 스타일러스 및 모듈 교환 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
길이 | 103 mm |
너비 | 62 mm |
무게 | 645 g |
프로브 장착 | M8 스레드(2선) |
헤드 장착 | CMM에 맞춘 생크 |
적합한 컨트롤러 | |
위치 반복정도 | 100 mm 거리에서 지정된 0.4 µm |
총 위치 수 | 720 |
권장 최대 드라이브 토크 | 0.45 Nm |
최대 연장 바 | PEL4 연장기 사용 시 300 mm |
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
프리젠테이션
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
관심을 가질 만한 제품...
현재 PH10 PLUS 모터 구동식 헤드를 찾고 계십니다. PH20 5축 헤드에 대해서도 알아보시기 바랍니다.