모터 구동식 헤드 및 자동 교환 랙 컨트롤러
Renishaw 모터 구동형 헤드와 자동 교환 랙, CMM 사이를 연결하는 다양한 제어 시스템
ACC2-3 자동 교환 랙 컨트롤러

ACC2-3는 CMM 컨트롤러와의 통신을 처리하고, ACR1 자동 교환 랙을 제어하며, 헤드 및 데이텀 프로브 신호의 멀티플렉싱 및 인터페이스를 수행합니다.
높이 | 44 mm(1U) |
너비 | 440 mm(19 in 인클로저) |
깊이 | 180 mm |
무게 | 1.8 kg |
데이터 송수신 | 직렬 RS232 |
전압 범위 | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
HCU2 핸드 제어 장치

HCU2는 휴대용 헤드 드라이브이자 위치 디스플레이로, PHC10-3 및 PHC10-3 PLUS 모터 구동형 헤드 컨트롤러와 호환됩니다. 구성품 셋업, 작업자 제어 검사 및 교육 사이클 프로그램 작성에 매우 유용합니다.
HCU1을 사용하면, CMM 컨트롤러를 통해 명령을 전송하지 않고 수동으로 헤드 방향을 바꿀 수 있습니다.
HCU1의 특징에는 두 가지 속도 동작(조그 및 급이송), 2축 헤드 디스플레이, 교육 사이클, 상태 및 오류 LED용 전송 버튼이 포함됩니다.
PHC10-3 PLUS 컨트롤러

PHC10-3 PLUS 헤드 컨트롤러는 CMM 컨트롤에서 명령을 수신합니다. PHC10-3 PLUS는 모든 헤드 기능을 제어하고 시스템 상태를 CMM에 보고합니다.
- PH10 PLUS(PH10T PLUS, PH10M PLUS 또는 PH10MQ PLUS)를 HCU2 또는 CMM에서 보낸 위치로 구동합니다
- 위치 검사 및 보고
- 정해진 위치에 도달 실패, 잠김 이전 또는 이후 장애물 등의 오류 알림
PHC10-3 PLUS는 프로브 센서 신호를 전혀 처리하지 않습니다. 신호는 헤드 축과 컨트롤러를 통해 프로브 인터페이스로 그대로 전송됩니다.
길이 | 180 mm |
너비 | 440 mm |
높이 | 44 mm |
무게 | 1.5 kg |
데이터 송수신 | RS232 또는 USB |
전류 소비량 | 1 A 미만 |
PSU 전기 정격 | 공급 전압: 100 V ~ 240 V ± 10% |
입력 커넥터 | 15핀 'D' |
전원 공급 장치 | Emerson PSU(DP4024N3M) 전원 어댑터에서 제공한 24 Vdc 49 W |
프로브 출력 커넥터 | 7핀 DIN 또는 9핀 'D'형 |
최대 케이블 길이 RS232 USB |
5 m(허브를 사용하여 5 m에서 최대 30 m 길이까지 연장 가능) |
소형 제어 장치 | HCU2에만 해당 |
PHC1050 UCC 도터 카드

PHC1050 인터페이스 보드는 광범위한 Renishaw UCC 범용 CMM 컨트롤러용 플러그인 도터 카드 중 하나입니다. PHC1050은 외장 하드웨어를 사용하지 않고 최소한의 배선과 커넥터만으로 구 PH10 프로브 헤드와 계측 응용 프로그램 소프트웨어 사이에 간단한 인터페이스를 제공합니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.