탐색 건너뜀

PH10M-iQ PLUS

PH10 PLUS 모터 구동식 프로브 헤드 계열은 자동화된 CMM에 프로그램 제어 방식 프로브 방향 조정 기능을 더해 처리량을 높여줍니다. 따라서 시간이 많이 걸리는 잦은 스타일러스 클러스터 변경 없이도 여러 각도에서 형상을 검사할 수 있습니다.

캘리브레이션에 쓰는 시간을 줄여, 측정에 더 많은 시간을 사용하십시오!

PH10M-iQ PLUS

추론 검증을 활용하면 PH10M‑iQ PLUS가 매번 다시 캘리브레이션하지 않고도 여러 위치에 접근할 수 있습니다.

  • PH10M‑iQ PLUS에는 제조 도중에 만들어지는 캘리브레이션 파일이 함께 제공됩니다
  • 이 캘리브레이션 파일은 CMM에서 프로브 루틴에 의해 적용됩니다 *
  • 신속한 초기 캘리브레이션 절차 후 PH10M‑iQ PLUS를 사용하여 검교정 없이 가능한 모든 방향에서 헤드/프로브 조합을 작동시킬 수 있습니다
  • PH10M‑iQ PLUS는 캘리브레이션 과부하를 줄여 처리량을 늘립니다
  • 스캐닝 프로브는 PH10M‑iQ PLUS와 함께 기존 PH10 모드에서만 사용할 수 있습니다(접촉식 트리거 프로브는 추론 검증 방법을 사용할 수 있음)

길이

117 mm(4.6 in)

너비

60 mm(2.44 in)

무게

645 g(22.07 oz)

프로브 장착

Renishaw 오토조인트(다선)

M8 스레드 프로브는 PAA 프로브 어댑터와 함께 사용할 수 있습니다

헤드 장착

CMM에 맞춘 생크

적합한 컨트롤러

PHC10-3 PLUS

앵귤러 이동

A축: 0° ~ 105°(7.5° 증분)

B축: 0° ~ 180°(7.5° 증분)

총 위치 수

720

* 애플리케이션 소프트웨어가 지원해야 합니다

보증 연장

제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.

제품 정보

관심을 가질 만한 제품...

현재 PH10M-iQ PLUS 모터 구동식 헤드를 찾고 계십니다. 추론 검증 기능까지 추가된 PH20 5축 헤드에 대해서도 알아보시기 바랍니다.

 
loading