RTP20 자동 프로브 헤드
RTP20은 통합 TP20 접촉식 트리거 프로브가 내장된 저렴한 '모터 구동식' 헤드 기능을 제공하여 생산성, 접근성 및 유연성을 개선합니다.
RTP20의 자동 각도분할 기능으로 A축과 B축을 모두 이용하여 15도씩 증가시키면서 168곳의 반복 가능한 위치로 통합 TP20 프로브를 이동할 수 있습니다. 이때 각 스타일러스 위치를 한 번만 검사하면 되므로 부품 검사 처리 속도가 빨라집니다.

RTP20 프로브의 주요 장점
생산성
지속적인 재검사가 불필요한 프로브 모듈 교환 및 각도분할 기능을 통해 생산성을 개선할 수 있습니다.
도달 거리와 유연성 증가
기존 연장 바와 함께 내장 연장기를 사용하여 최대 168 mm(최대 스타일러스 길이 포함) 거리까지 도달할 수 있습니다.
자동화
MCR20과 함께 CMM 모션을 통해 헤드를 고정하고 방향을 조정하는 완전 자동 시스템입니다.
충돌 방지
TP20 모듈은 모든 방향에서 초과 이동을 허용합니다. 마그네틱 마운트가 X 및 Y에서 추가적인 충돌 방지 기능을 제공합니다.
TP20 모듈

기존 TP20 모듈 계열에서 다양한 트리거 힘 및 방향 감지 옵션을 선택할 수 있으며, EM1 및 EM2 연장 바를 통해 도달 거리를 연장합니다. 7가지 분야별 특수 스타일러스 모듈 계열을 지원하고 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
제품 정보
관심을 가질 만한 제품...
현재 RTP20 프로브 헤드를 찾고 계십니다. 전자동 PH20 프로브 헤드에 대해서도 알아보시기 바랍니다.