PHS-2 서보 헤드
그리고 미세한 각도 위치와 긴 길이의 접근이 필요한 '차체(Body-in-White)' 측정의 복잡하고 난해한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

PHS-2 서보 포지셔닝 헤드는 지속적인 서보 구동을 통해 거의 모든 위치로 각도분할이 가능합니다.
PHS-2 헤드는 필요한 위치 근사치로 구동된 뒤, 측정물에 스타일러스가 닿는 순간 프로브 헤드와 CMM이 동시에 정지하여 그 점의 정확한 데이터 값을 산출합니다.
다른 프로브 계열도 장착할 수 있고 자동 교환도 가능합니다. 여기에는 접촉식 트리거 프로브와 타사 레이저/옵티컬 측정 센서가 포함됩니다.
최장 연장 바를 사용하면 Renishaw 트리거 프로브가 정상적으로는 접근하지 못하던 형상도 측정할 수 있습니다.
헤드는 충돌이 일어날 경우 헤드를 풀고 기계에 정지 신호를 보내는 내장된 전자 오버 토크에 의해 보호됩니다.
작동 온도 | 15 °C ~ 40 °C |
중량* | 3 kg(6.6 lb) |
운반 기능 | 1 kg의 결합된 프로브 및 연장기 |
최대 토크 | 2 Nm |
기계적 클러치 슬립 | 3 Nm ±0.5 Nm |
이동 속도 | 최대 150 °/s, 일반적으로 70 °/s |
암 회전 각도 | D축: ±184° E축: ±184° |
각도 분해능 | 0.2 arc sec(100 mm 반경에서 0.1 µm) |
충돌 보호 | 전자 오버 토크 |
적합한 헤드 인터페이스 | PHS-2 인터페이스 카드 / OEM 컨트롤러 |
교환기 랙 시스템 | ACR2 |
* 프로브 연장기 및 동역학적 조인트 포함

액세서리
PHS-2 인터페이스 카드
PHS-2 헤드는 CMM 컨트롤러의 헤드 인터페이스 카드에서 제어됩니다. 카드는 헤드와 CMM 컨트롤러 간의 통신 및 상태 신호를 처리합니다. PHS-2 인터페이스 카드는 프로빙 시스템 신호를 처리하지 않습니다.
동역학적 마운트
동역학적 마운트(KM1 또는 KM2)를 사용하면 헤드를 빠르게 기계에 고정시킬 수 있습니다.
KM1은 퀼 통과 배선이 특징입니다.
KM2는 CMM 퀼 외부에서 실행되도록 케이블 연결을 지원합니다.
ACR2 자동 교환 랙

ACR2 자동 교환 시스템은 PHS-2 서보 포지셔닝 헤드 시스템용 암 교환 시스템입니다. 필요한 프로빙 작업에 적합한 프로브 연장 바 또는 프로브 어댑터 암을 교환할 수 있습니다.
암은 기계 자체 이동에 의해 헤드에 잠기거나 헤드로부터 잠금이 풀립니다. 헤드는 랙 포트를 체결하며 기계는 포트를 구동하여 암을 잠금 해제하거나 제자리에 잠급니다.
랙에 대한 전원 연결이나 신호 커넥터가 필요하지 않아 설치가 매우 간단합니다.
ACR2에는 OEM이 공급하는 적합한 고정물에 장착되는 랙 포트 쌍이 제공됩니다. 시스템은 모듈식이며 포트 쌍 개수에 상관없이 CMM의 어느 곳에든 포트 쌍을 사용할 수 있습니다.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.
PHS-2 모터 구동식(서보 유형) 프로브 헤드 키트
PHS-2 헤드 키트 1(PHS-2 헤드, 6 x ACR2 포트, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750 포함) | A-5795-0817 |
PHS-2 헤드 키트 2(PHS-2 헤드, 2 x ACR2 포트, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500 포함) | A-5795-0819 |
PHS-2 헤드만 | A-5795-0001 |
PHS-2 암 키트 및 액세서리
PHS-2 암 키트 1(2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 암 키트 2(HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 확장 암 PHS1 또는 PHS-2 | A-5795-1060 |
HE500 확장 암 PHS1 또는 PHS-2 | A-5795-1050 |
HE330 확장 암 PHS1 또는 PHS-2 | A-5795-1040 |
HAM PHS 멀티와이어 어댑터(PHS1 또는 PHS-2용) | A-5795-1010 |
HA8 PHS M8 어댑터 PHS1 또는 PHS-2 | A-5795-1030 |
PHS 연장 바 상자 | A-2150-0191 |
ACR2 자동교환 랙 키트(PHS1 또는 PHS-2와 함께 사용하기 위한 용도)
ACR2 포트 쌍(PHS1 또는 PHS-2와 함께 사용하기 위한 용도) | A-1383-0003 |
PHS-2 인터페이스 카드
PHS1 또는 PHS-2 인터페이스 카드 | A-2150-0824 |
PHS-2 액세서리
PHA3 – PH10MQ PLUS - KM1 빠른 교환 어댑터 | A-2238-0751 |
KM1 – 동역학(퀼 통과 배선), PHS1 / PHS2에 사용 | A-2150-0831 |
KM2 – 동역학(퀼 주변 배선), PHS1 / PHS2에 사용 | A-2150-0832 |
PL104 – 30 m 전원 케이블 | A-2150-0481 |
PL105 – 30 m 통신 케이블 | A-2150-0482 |
PL106 – 30 m 프로브 케이블 | A-2150-0483 |
PL107 – 30 m 초과 이동 케이블 | A-2150-0484 |