REVO 밸브 시트 및 가이드 측정
REVO® 및 Renishaw의 5축 기술은 이 까다로운 응용 분야의 처리량을 대폭 높여줍니다. 데이터 수집 프로세스에 대략 20초가 소요됩니다.
밸브 시트 및 가이드 측정은 시간이 많이 소요되면서 종종 정확한 측정조차 가능하지 않는 등 오래 전부터 많은 문제를 내포하고 있습니다.
REVO는 그러한 문제를 극복합니다. 이제 밸브 시트 및 밸브 가이드 기능 모두에 대한 분석 매개변수 계산이 가능해져 많은 양의 데이터를 신속하게 수집할 수 있게 되었습니다. 이 방식은 특히 반복정도 및 재현성 테스트에 적합합니다.
나선 스캔
![REVO 밸브 가이드 스캐닝](/media/img/gen/6c494b80e7fe4e7b8c1718ff6002a683.jpg)
측정 프로세스에는 두 번의 나선 스캔이 수반되는데, 각각 밸브 가이드 보어와 밸브 시트 영역에서 수행됩니다. 가이드에서는 스캐닝 속도 150 mm/s, 기본 피치 0.5 mm의 나선 스캔이 한 번 수행됩니다.
적응식 스캐닝
![REVO 밸브 시트 및 봉 스캔](/media/img/gen/9dd03fd6cb76439ba089f7e9ba18df60.jpg)
한 번의 스캔 명령으로 주요한 밸브 시트 표면 위/아래 영역을 모두 처리할 수 있는 REVO의 적응식 스캐닝 기능이 밸브 시트 스캔에 사용됩니다. 가이드에서는 스캐닝 속도 500 mm/s, 기본 피치 0.1 mm의 1회 나선 스캔이 수행됩니다.
데이터 평가
Renishaw의 MODUS 계측 소프트웨어에 통합된 밸브 시트 및 가이드 분석 유틸리티를 사용하여 스캔 데이터를 평가한 후 아래 나열된 속성을 반환합니다.
- 밸브 시트의 형태 오차
- 지정된 높이에서 시트의 진원도 프로파일
- 밸브 시트 너비
- 가이드 보어 축으로 시트 런아웃
- 가이드 직경
- 가이드 실린더의 직진도
- 가이드의 원통도
- 지정된 높이에서 가이드 실린더의 진원도 프로파일
- 밸브 시트 원뿔 위/아래에서 원뿔 형태 오차
Renishaw는 REVO 시스템을 지원하는 다른 계측 소프트웨어 제공업체에 이러한 분석 기능을 제공하고 있습니다.