5축 기술을 갖춘 AGILITY® CMM
AGILITY® CMM은 REVO® 5축 측정 속도, 정확도, 유연성을 Renishaw의 우수한 제조 품질 및 혁신적 기술과 함께 작업장과 측정실에 제공합니다.
AGILITY 계열의 CMM은 완전 통합형 치수 측정과 표면 거칠기 검사를 통해 제조 처리량과 품질을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 고품질 재료와 부품의 사용부터 5축 측정 기술의 전체 최적화에 이르기까지 AGILITY CMM은 작업장 또는 계측 측정실을 위한 고속, 고성능 솔루션을 제공합니다.
AGILITY CMM은 가장 까다로운 산업 부문에서 Renishaw를 혁신의 선두 주자로 거듭나게 하는 탁월한 제조 역량과 선구적인 기술을 하나로 결합하고 있습니다. 이 기계는 다음을 포함한 REVO 멀티센서 5축 측정 시스템의 모든 이점을 제공하도록 설계되었습니다.
- 3축 측정 시스템 대비 사이클 시간 15% ~ 50% 단축
- 통합형 치수 검사 및 표면 거칠기 측정
- 우수한 피쳐 접근성을 위한 무한 포지셔닝
AGILITY CMM 소개
작업장용 AGILITY S 5축 멀티센서 CMM
![AGILITY S 12129 CMM과 RSP2를 갖춘 REVO-2](/media/img/gen/618360b3dfce4047aef7bbf68bebe235.jpg)
작업장 환경을 위한 설계
S 계열의 CMM은 작업장 환경에서 온도 제어 없이 부품을 정확하게 측정할 수 있는 기능을 제공합니다. 5축 측정 기능이 제공하는 빠른 데이터 캡처 속도가 검사 사이클 시간을 단축시켜 생산 부서에서 대량 제조 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 독립형 생산 라인뿐만 아니라 완전 자동식 생산 라인에서도 잘 작동합니다.
제조 현장에서 빠르게 결과 도출
제조 현장에서, 또는 제조 현장과 가까운 위치에서 결과를 확보하여 생산 관련 결정을 훨씬 더 빠르게 내릴 수 있습니다. 따라서 부품을 중앙 집중식 검사 시설로 보내는 기존의 방식을 대체해 부품에 드는 시간과 비용을 줄이고 부품 취급과 관련된 리스크를 줄일 수 있습니다.
작업량 감소
시스템의 멀티센서 기능을 활용하면 사용자가 다수의 검사 작업을 하나의 자동 부품 프로그램으로 결합할 수 있습니다. 그 결과 생산 부서에서 치수 피쳐와 표면 거칠기 콜아웃에 대한 보고를 진행할 수 있습니다. 따라서 AGILITY CMM은 사용 공간을 최소화하고 측정 프로세스를 간소화합니다.
측정실용 5축 멀티센서 기술을 갖춘 AGILITY L CMM
탁월한 정확도
L 계열의 CMM은 항공우주, 자동차, 소비자 전자기기와 그 외 정밀 엔지니어링 부문의 최상위 제조업체들이 필요로 하는 성능을 제공합니다. 가장 정확한 기계의 경우 미크론 미만의 정확도를 자랑하며, 가장 큰 L 163512의 정확도도 2 µm 미만입니다.
높은 처리량
5축 기능은 필수적인 제조 프로세스 요소 중 하나로 통제된 환경 내에서 작동하는 기계의 처리량에 대한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 개발 부품과 생산 샘플을 빠르게 검사해 최대한 효율적으로 검증을 진행할 수 있습니다.
최고의 멀티센서 유연성
REVO 프로브 헤드의 무한 포지셔닝 기능과 가장 포괄적인 센서 계열이 결합된 AGILITY L 기계는 새로운 제품과 제조 프로세스를 개발하기에 적합한 플랫폼입니다. 표면 마감 프로브가 이전에는 접근이 불가능했던 피쳐에 도달할 수 있습니다. 비접촉식 센서는 부품과 접촉하지 않고 표면 데이터를 캡처합니다. 초음파 두께 프로브는 검사 루틴을 간소화하며 대개 부품 방향을 전환할 필요가 없습니다.
![AGILITY L 122010 CMM](/media/img/gen/c8c8b16a0b3749efa606f78db50cc6cd.jpg)
향상된 신뢰성, 역량, 정밀도를 갖춘 CMM 제품군
AGILITY CMM 제품군은 전 세계 제조업체의 설계 및 생산 역량을 높여줍니다. 이러한 기계들은 최고의 계측 솔루션을 제공하므로 항공우주, 자동차, 의료와 그 외 안전이 굉장히 중요한 업계에 종사하는 제조업체의 까다로운 성능 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
또한 Renishaw는 다양한 제조 문제를 해결할 수 있는 CMM 프로브, 소프트웨어 및 개조도 제공합니다.
AGILITY CMM 시스템 eBook
AGILITY CMM은 속도와 정확도를 위해 설계 및 제작되었으며 가장 까다로운 산업 부문에서 Renishaw를 혁신의 선두 주자로 만들어 주는 압도적인 기술력을 기반으로 삼습니다.
AGILITY CMM이 기업에 가져다줄 수 있는 이점에 대해 자세히 다루는 프레젠테이션을 확인해 보십시오.
eBook 요청신뢰성을 위한 설계
가동 시간 및 성능 극대화
Renishaw의 Lightning Drive™ 브러시리스 리니어 모터를 사용하면 시간이 지나면서 마모될 수 있는 복잡한 구동 벨트 메커니즘이 없어도 백래시 없는 매끄러운 축 동작이 가능합니다. 마찰과 노이즈가 크게 줄어 압도적인 신뢰성과 성능을 제공합니다.
유지보수 빈도 감소 및 수명 연장
Renishaw의 UCC 5축 제어 시스템은 검사 사이클 전반에서 기계의 동작을 최소화합니다. 그 결과 REVO 헤드가 대다수의 작업을 수행하므로 기계 구조의 불필요한 가속 및 감속을 없앨 수 있습니다.
환경 보호
AGILITY CMM은 통제되지 않는 환경에서 부품을 공기 중에 떠도는 오염 물질로부터 보호할 수 있는 상승형 및 밀폐형 Y축 구동 시스템을 제공합니다. 또한 구동 시스템의 위치로 인해 기계의 로딩 영역에 실수로 손상될 수 있는 핵심 계측 부품이 배치되지 않습니다.
![AGILITY CMM 리니어 모터 스테이터](/media/img/gen/0dd358199fc84052830a766825b5768e.jpg)
뛰어난 역량을 위한 설계
유연한 랙 포지셔닝
AGILITY CMM에는 다양한 장착 위치가 존재하여 랙 시스템의 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
또한 측면 장착 옵션은 로딩 시스템과 관련해 기계를 관통하는 명확한 경로를 제공합니다.
사용 가능한 측정 볼륨 극대화
AGILITY S 작업장 CMM의 경우 상승형 작업 공간을 가진 모델이 존재하여 사용 가능한 측정 볼륨의 감소 없이 로딩 시스템이나 로터리 테이블을 사용할 수 있습니다.
![AGILITY CMM과 REVO-2 및 MRS2 랙](/media/img/gen/a73f757113ff4f7f9287ff969083021d.jpg)
Renishaw의 정밀 기술을 사용한 설계
완벽한 포지셔닝
Renishaw의 VIONiC™ 판독 헤드와 열 안정성이 뛰어난 스케일, 정밀 온도 센서는 측정 볼륨 전반의 열 오차를 최소화합니다.
업계 최고 수준의 캘리브레이션 및 검증
모든 AGILITY CMM은 Renishaw의 XM-600 또는 XL-80 캘리브레이션 시스템을 통해 매핑, 검증, 정비되었습니다.
최적의 재료 선택
AGILITY CMM은 정적 프레임 부품에 화강암을 사용하여 뛰어난 강도와 진동 감쇠 특성을 갖추었습니다. 양극산화 알루미늄으로 만들어진 동적 계측 요소는 차동 팽창 또는 굴절을 제거하여 전체 축 동작 범위에서 정확한 계측을 보장합니다.
![AGILITY CMM 엔코더 스케일](/media/img/gen/ea0981cda4fe47f986cb43c26fcae030.jpg)
REVO 시스템 성능을 위해 최적화
REVO 5축 멀티센서 시스템은 단일 CMM에서 고성능 스캐닝, 비접촉식 검사 및 표면 조도 분석을 제공합니다. 동기화된 동작과 5축 측정 기술을 사용하는 REVO 시스템은 CMM이 부드러운 선형 이동 시 까다로운 고속 이동을 진행하여 CMM 동작의 동적 효과를 최소화합니다.
REVO 5축 기술의 이점은 자동차와 항공우주를 포함하는 광범위한 업계와 응용 분야에서 그 효과를 인정받았습니다.
파워트레인 제조 분야의 REVO 시스템
![REVO-2 및 SFP2를 통한 MM 블록 탑 검사](/media/img/gen/b06653d793cf4ec09fb94be1e307e7df.jpg)
REVO 시스템은 자동 거칠기 측정 기능을 통합하고 복잡한 부품을 측정하는 데 필요한 스타일러스의 수를 대폭 줄여 파워트레인 제조 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다.
항공우주 제조 분야의 REVO 시스템
![항공우주 IBR을 측정하는 REVO RSP2](/media/img/gen/3b99c19cf77246f38d1488042f7250c3.jpg)
REVO는 항공기 엔진, 착륙 장치, 기체 부품의 CMM 검사를 위한 세계적인 벤치마크입니다. 고속 데이터 캡처가 가능한 멀티센서 기능이 대폭 개선된 사이클 시간과 탁월한 피쳐 접근성, 간소화된 부품 취급 작업을 제공합니다.
사례 연구 및 다운로드
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
지금 바로 Renishaw의 전문가 팀에게 문의하십시오
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.