블레이드 측정
REVO®5축 시스템의 스캐닝 기능을 MODUS™ Blade 플래너 소프트웨어와 결합한 SurfitBlade™와MODUS 계측 소프트웨어는 표준 블레이드 측정 기술의 한계를 타파합니다.
전통적인 블레이드 검사 방법의 경우 단면의 수가 제한적이었습니다. 그러나 REVO의 스위프 스캐닝 기법과 Renishaw의 블레이드 툴킷 소프트웨어를 사용하면 전체 블레이드의 정확하고 빠른 측정과 평가가 가능합니다.
이제, 고정밀 촉각 프로빙 데이터를 활용한 무제한의 단면 또는 전체 표면 분석이 가능합니다.
블레이드 측정 공정을 시작할 수 있도록, MODUS Blade 플래너 소프트웨어가 자동으로 충돌 없는 REVO용 스위프 스캔 프로그램을 생성합니다. 그런 다음 MODUS 계측 소프트웨어를 사용해 이 프로그램을 CMM에서 실행합니다.
스위프 스캔 작동으로, 전체 에어포일 표면이 포함되는 정확한 '포인트 클라우드'가 생성됩니다. MODUS 포인트 클라우드 섹셔닝 기능을 사용하면 필요한 곳 어디에든 단면을 생성할 수 있습니다.
전체 데이터 세트가 저장되므로, 나중에 필요할 때 재측정 없이 추가 단면을 생성할 수 있습니다.
그런 다음 두 가지 방법으로 데이터를 수집할 수 있습니다.

검사
데이터는 MODUS에 의해 분할되며 기준 CAD 모델 요구 사항과 비교됩니다. 분석 결과는 MODUS 리포터를 통해 표시되며, 관련 PDF 문서도 보관용으로 생성됩니다.
공학
데이터는 공기 역학적 분석과 스트레스 분석 등에 사용할 전체 NURBS 표면을 생성하기 위해 SurfitBlade에 의해 처리됩니다.