자동 교환 연장 바
정확도 손실을 최소화하면서 더 먼 거리까지 도달할 수 있도록 프로브와 프로브 헤드 사이에 배치되는 프로브 연장 바.

오토조인트 연장 바는 양쪽 끝에 각각 Renishaw 오토조인트 암 부분과 프로브 연결 마운트를 가지고 있습니다. 오토조인트의 수 부분은 프로브 헤드에 있으며 이 부분을 사용하여 수동 또는 자동 연장 바 교환이 신속하게 이루어집니다.
오토조인트 연장 바는 여러 프로브가 설치된 경우 자동 교환을 위해 ACR1 및 ACR3 프로브 교환 랙과 함께 사용하기에 적합합니다. 다선 체결(13개 핀이 모두 연결됨)도 가능하고 와이어를 2개만 사용할 수도 있습니다. 바의 프로브 끝은 수 오토조인트 또는 M8 나사산일 수 있습니다.
PHS 헤드 어댑터에는 다른 종류의 동역학 조인트가 있는데, 이 조인트를 사용하여 PHS 시스템을 다른 종류의 프로브로 변환하거나 셋업에 연장 바를 포함시킬 수 있습니다.
오토조인트-오토조인트 연장 바

다선 연장 바를 사용하여, 자동체결된 프로브의 도달 범위를 연장합니다.
PEM 연장 바는 모든 다선 프로브(TP7M, SP25M 및 SP600M 스캐닝 프로브와 OTP6M 옵티컬 프로브) 및 어댑터가 사용된 다른 접촉식 트리거 프로브와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
오토조인트-M8 부시 연장 바

M8 나사산 프로브를 오토조인트 장착 프로브 헤드에 연결할 수 있는 연장 바.
PAA 연장 바를 사용하면 표준인 2선 접촉식 트리거 프로브를 자동체결방식 헤드에 장착할 수 있습니다(예: TP20을 PH10M PLUS 또는 MIH에 장착).
이용할 수 있는 PAA 연장 바는 세 가지가 있습니다. PAA1은 30 mm 강철 어댑터이고, PAA2와 PAA3은 알루미늄으로 제조되며 전체 유효 길이는 각각 140 mm와 300 mm입니다.
PHS 헤드 어댑터

이러한 헤드 어댑터는 PHS 커넥터를 다른 프로브 센서에 적합한 연결부로 바꿔줍니다.
HA-M을 사용하면 다선 프로브를 PHS와 함께 사용할 수 있습니다.
HA-8을 이용하면 Renishaw의 M8 연장 바를 맞춤형 PHS 헤드 연장 바의 대체 품목으로 사용할 수 있습니다.
PHS 헤드 연장 바
M8 나사산까지 도달할 수 있는 연장 바가 포함되어 있고 ACR2에서 자동 교환이 가능한 PHS 헤드 어댑터.
이러한 연장 바를 사용하면 PHS 도달 범위를 330 mm, 500 mm 또는 750 mm(각각 HE330, HE500, HE750)만큼 연장할 수 있습니다. 헤드 연장 바는 개별적으로 또는 키트 형태로 구입할 수 있습니다.