TCR20 및 TCR20-R
PH20과 함께 사용해서 빠르고 반복 가능한 공구 교환 및 팁 보정을 지원하는 모듈 랙.
TCR20 랙은 신속한 자동 교환을 위해 모듈을 안전하게 보관하여, 기계 작동 영역 내에서 공기매개 오염물로부터 결합 표면을 보호합니다.
TCR20 랙은 PH20 시스템과 함께 사용할 수 있도록 광범위한 TP20 모듈이 달려 있으며 다양한 모듈 및 스타일러스 조합을 사용할 수 있습니다.
랙 어셈블리 중앙에 팁 데이텀 가공물이 통합되어 있어, 측정 후 팁 보정 절차를 수행할 때 작업 시간이 단축됩니다. 팁 보정은 최고의 정확도를 유지해야 하는 분야에서 매우 중요합니다. 공구 교환 후 잔존하는 편차를 보정하므로 PH20의 정확도를 시장 최고 수준으로 유지할 수 있습니다.
다양한 분야에서 최적화된 설치가 가능하도록 TCR20 레그 장착 랙과 새로운 TCR20-R 레일 장착 버전 등 두 가지 옵션이 제공됩니다.


TCR20 사양
너비 | 200 mm(7.87 in) |
깊이 | 57 mm(2.24 in) |
베이스 직경 | 50 mm(1.97 in) |
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.