M8 연장 바
M8 마운트와 함께 프로브를 사용하여 깊은 곳의 부품에 접근할 수 있도록 양쪽 끝에 M8 나사산(수 1개, 암 1개)가 있는 연장 바.
PEL 연장 바
2선 접촉식 트리거 프로브(예: TP20)와 함께 사용하여 CMM 도달 범위를 늘려주는 M8-M8 나사산 포함 알루미늄 연장 바.
PEL1
50 mm

PEL2
100 mm

PEL3
200 mm

PEL4
300 mm

PEL 키트
2선 프로브용 M8 나사산 커넥터와 함께 어떤 CMM에서도 사용할 수 있는 다양한 알루미늄 연장 바.
다양한 길이를 경제적으로 구입할 수 있도록 마호가니 상자에 세 개의 연장 바(PEL1, PEL2 및 PEL3)가 제공됩니다.