Оптоволоконные лазерные энкодерные системы
Имея стабильную частоту лазерного излучения с точностью ±50 ppb (частей на миллиард) в течение каждого часа, лазерный блок RLU10 является практичным и экономически эффективным решением для систем, расположенных в воздушной среде.
Для систем, требующих максимального качества измерений, например, вакуумных систем. Лазерный блок RLU20 имеет стабильную частоту лазерного излучения с точностью ±2 ppb в течение каждого часа.
Интерферометр RLD10 с плоским зеркалом
RLD10-PMI (интерферометр с плоским зеркалом) представляет собой двухпроходный интерферометр, сконфигурированный для систем, для которых требуется плоское зеркало (например, для систем с двухкоординатным столом).
Интерферометр RLD10 с уголковыми отражателями
RLD10-RRI (интерферометр с уголковыми отражателями) представляет собой однопроходный интерферометр, сконфигурированный для систем, для которых требуется ретрорефлектор (например, систем с более длинными осями или высокими скоростями).
Дифференциальный интерферометр RLD10
RLD10 DI (дифференциальный интерферометр) представляет собой двухпроходный интерферометр, предназначенный для выполнения дифференциальных измерений. Идеально подходит для систем с вакуумными камерами.
Лазерный блок RLD10 без внутреннего интерферометра
Детекторная головка RLD10-XX (внутренний интерферометр не предусмотрен) не имеет внутренней интерферометрической оптики. Это позволяет последовательно использовать головку со специальной оптикой для выполнения линейных, угловых измерений и выверки прямолинейности.
Система RCU10 для компенсации квадратурных сигналов в реальном времени
В этой системе используются датчики измерения параметров окружающей среды для отслеживания состояния среды, в которой находится станок, и обеспечивается компенсация в реальном времени сигналов обратной связи по позиционированию.
Интерфейс принимает дифференциальный аналоговый сигнал 1 Vpp (синусоидальный/косинусоидальный), и, имея коэффициент интерполяции 4096, дает на выходе сигнал 36-бит в параллельном формате с разрешением 38,6 пикометров при скорости 1 м/с.
Интерфейс принимает дифференциальный аналоговый сигнал 1 Vpp (синусоидальный/косинусоидальный), и, имея коэффициент интерполяции 4096, дает на выходе сигнал 36-бит в параллельном формате с разрешением 38,6 пикометров при скорости 1 м/с.
Лазерный интерфейс RLI20-P - Panasonic
Используя синусоидальный / косинусоидальный сигнал 1 Vpp от системы RLE, интерфейс RLI20-P обеспечивает связь с контроллерами Panasonic (серии MINAS A5).
USB-интерфейс RSU10 принимает синусоидальные / косинусоидальные сигналы 1 Vpp от системы RLE, интерполирует их до x16,384 и выдает показание положения через USB-порт.
Ассортимент REE-интерполяторов обеспечивает быстрое решение «включай и работай» для более низких уровней интерполяции сигнала с повышением разрешения цифрового квадратурного выходного сигнала в более чем 20 раз.
Плоские зеркала с высокой отражающей способностью, удобными регулируемыми креплениями зеркал и окнами вакуумной камеры с минимальными потерями сигнала. Характеристики этих зеркал и оптических элементов обеспечивают высочайшую эффективность лазерной энкодерной системы.
Перископ дифференциального интерферометра в сборе, 15 мм
Перископ увеличивает смещение между измерительным и опорным пучками детекторной головки дифференциального интерферометра RLD10-X3-DI.
Совместимый с вакуумом интерферометр RVI20
Использование детекторной головки RLD10-A3-XX обеспечивает возможность выполнять измерение в вакуумной среде по заданной траектории без каких-либо отклонений на всем ее протяжении