Оптические энкодеры закрытого типа
Найдите подходящее решение для оптического энкодера закрытого типа
Стандартные линейные энкодеры закрытого типа FORTiS-S™
Благодаря проверенной технологии измерения абсолютных координат Renishaw и исключительно прочной конструкции закрытого типа энкодеры FORTiS обеспечивают высокую эффективность измерений в самых сложных условиях, предоставляя значительные преимущества по сравнению с традиционными системами.
- Бесконтактная конструкция — отсутствие механического износа и увеличение срока службы
- Сниженный гистерезис — сглаживание обратной связи и улучшенная динамическая эффективность
- Принципиально новая конструкция считывающей головки — превосходная виброустойчивость
- Уникальная герметичность — повышенная стойкость к загрязнению жидкостями и твердыми частицами
- Запатентованные индикаторы настройки — встроенные индикаторы уровня сигнала для быстрой и простой установки и настройки

Узкие линейные энкодеры закрытого типа FORTiS-N™
Основанные на той же технологии и предоставляющие те же преимущества, что и модели FORTiS-S, линейные энкодеры FORTiS-N обладают более компактной считывающей головкой, находящейся в более узком профиле. Благодаря этому они идеально подходят для использования в ограниченном пространстве.
- Бесконтактная конструкция — отсутствие механического износа и увеличение срока службы
- Усовершенствованная технология демпфирования масс обеспечивает первоклассную виброустойчивость
- Подходят для конструкций станков меньшего размера и веса
- Возможность быстрого крепления на поверхность станка или на дополнительную монтажную рейку
- Запатентованный индикатор настройки для облегчения и ускорения первой установки

Обратитесь в нашу компанию, чтобы обсудить ваши требования
Что представляет собой оптический энкодер закрытого типа Renishaw?
Оптический энкодер закрытого типа включает электронные схемы энкодера и оптику, помещенные в герметичный блок, присоединенный к корпусу считывающей головки. Как герметичный оптический модуль, так и шкала энкодера дополнительно защищены герметичным корпусом. Такая конструкция обеспечивает эффективную защиту от проникновения жидкостей и твердых веществ.
Линейный энкодер закрытого типа имеет корпус из профиля, вдоль которого расположены блокировочные манжетные уплотнения и герметичные концевые колпачки. Корпус считывающей головки присоединяется к герметичному оптическому модулю с помощью лопатки, которая перемещается вдоль энкодера через манжетные уплотнения. При перемещении линейной оси считывающая головка и оптика проходят абсолютную шкалу энкодера (которая закреплена на внутренней стороне корпуса) без механического контакта.
Шкала энкодера использует абсолютный код шкалы с контрастными линиями по всей ширине шкалы. Изображение шкалы формируется на детекторной матрице в считывающей головке с помощью линзы. Результаты измерения линейного положения выводятся в цифровой форме и совместимы с рядом стандартных отраслевых протоколов последовательной связи.