Абсолютный энкодер закрытого типа FORTiS-N™

Энкодерная система закрытого типа FORTiS-N


  • Узкий размер

  • точность ±3 мкм или ±5 мкм

  • виброустойчивость 30 g

Прозрачный участок для баннеров на веб-сайте

Представляем FORTiS-N

Серия энкодеров FORTiS-N представляет собой новое поколение линейных абсолютных энкодеров закрытого типа с узким поперечным сечением для применения в условиях пространственных ограничений, например, в станках.

Надежное, устойчивое и высокоэффективное измерение положения в течение всего срока службы энкодера благодаря ряду инновационных особенностей конструкции:

Идеально подходит для станочных измерительных систем


Компания Renishaw работает со станочными измерительными системами более 40 лет.

Наши эксперты разработали серию энкодеров FORTiS — новое поколение линейных абсолютных энкодеров закрытого типа для использования в жестких условиях.

Последовательные интерфейсы

Дополнительное средство расширенной диагностики ADTa-100

Средство расширенной диагностики ADTa-100

Энкодерная система FORTiS совместима со средством расширенной диагностики ADTa-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.

  • Дистанционная калибровка
  • Оптимизация сигнала по всей длине оси
  • Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
  • Экспорт и сохранение данных
  • Установка нуля

Технические характеристики

Измерительная шкала

Ленточная шкала из нержавеющей стали для однодорожечного абсолютного энкодера

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

10,1 ±0,2 мкм/м/°C

Тепловая точка отсчета

В центральном положении (положение датчика, соответствующее половине длины измерения)

Степень точности при 20 °C

Высокая: ±3 мкм

Стандартная: ±5 мкм

Длина шкалы

70–2040 мм

Максимальная скорость

(подробнее см. в проспекте изделия)

До 4 м/с

Последовательные интерфейсы

BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ

Разрешение

0,5 нм; 1 нм; 1,25 нм; 10 нм; 12,5 нм; 25 нм; 50 нм

Электрическое подключение

Энкодер: индивидуальный кабельный разъем M12 (направление выхода настраивается клиентом)

Контроллер: 8-контактный M12, 20-контактный FANUC, 10-контактный Mitsubishi,17‑контактный M23, 9-контактный типа D, 14‑контактный LEMO, свободный вывод


Питание

5 В ±10%; максимальная мощность: 1,25 Вт (ток 250 мА при напряжении 5 В)

Вибрация (в режиме эксплуатации)

Считывающая головка: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6

Корпус без монтажной рейки: < 200 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6

Корпус с монтажной рейкой: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6

Удар (в нерабочем состоянии)

< 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-27

Рабочая температура

От 0 °C до +50 °C

Класс защиты

IP53 при соблюдении требований монтажа, IP64 с продувкой



Вам нужно изменить систему в соответствии со своими потребностями?

Наши инженеры, обладающие более чем 40-летним опытом работы в сфере применения энкодеров и в метрологии станочных измерительных систем, помогут реализовать ваши уникальные требования.