Абсолютный энкодер закрытого типа FORTiS-N™ FS
Энкодерная система закрытого типа FORTiS-N FS (функциональная безопасность)
Узкий размер
точность ±3 мкм или ±5 мкм
виброустойчивость 30 g
Представляем FORTiS-N FS
Серия энкодеров FORTiS-N FS представляет собой новое поколение линейных абсолютных FS энкодеров закрытого типа с узким поперечным сечением для применения в условиях пространственных ограничений, например, в станках.
Надежное, устойчивое и высокоэффективное измерение положения в течение всего срока службы энкодера благодаря ряду инновационных особенностей конструкции:
Идеально подходит для станочных измерительных систем
Компания Renishaw работает со станочными измерительными системами более 40 лет.
Наши эксперты разработали серию энкодеров FORTiS — новое поколение линейных абсолютных энкодеров закрытого типа для использования в жестких условиях.
Последовательные интерфейсы
Последовательные интерфейсы | Описание | Проспект с техническими данными |
BiSS® Safety | Компания Renishaw поддерживает открытый протокол BiSS Safety (однонаправленная связь) для абсолютных энкодеров. BiSS Safety — высокоскоростной последовательный интерфейс, идеально подходящий для динамичных перемещений с высоким ускорением, когда требуется очень плавное управление скоростью, отличная воспроизводимость и несокрушимая стабильность позиционирования. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Энкодеры FORTiS FS с последовательным интерфейсом Siemens DRIVE-CLiQ позволяют подключать энкодеры и системы прямого измерения к приводам SINUMERIK и SINAMICS. |
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTa-100

Энкодерная система FORTiS совместима со средством расширенной диагностики ADTa-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Экспорт и сохранение данных
- Установка нуля
Технические характеристики
Измерительная шкала | Ленточная шкала из нержавеющей стали для однодорожечного абсолютного энкодера |
Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C |
Тепловая точка отсчета | В центральном положении (положение датчика, соответствующее половине длины измерения) |
Степень точности при 20 °C | Высокая: ±3 мкм Стандартная: ±5 мкм |
Длина шкалы | 70–2040 мм |
Максимальная скорость | (подробнее см. в проспекте изделия) До 4 м/с |
Последовательные интерфейсы | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Разрешение | 1 нм, 10 нм, 50 нм |
Электрическое подключение | Энкодер: индивидуальный кабельный разъем M12 (направление выхода настраивается клиентом) Контроллер: 8-контактный M12, 17‑контактный M23, 9-контактный типа D, 14‑контактный LEMO, свободный вывод |
Питание | 5 В ±10%; максимальная мощность: 1,25 Вт (ток 250 мА при напряжении 5 В) |
Вибрация (в режиме эксплуатации) | Считывающая головка: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6 Корпус без монтажной рейки: < 200 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6 Корпус с монтажной рейкой: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6 |
Удар (в нерабочем состоянии) | < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Рабочая температура | От 0 °C до +50 °C |
Класс защиты | IP53 при соблюдении требований монтажа, IP64 с продувкой |
Вам нужно изменить систему в соответствии со своими потребностями?
Наши инженеры, обладающие более чем 40-летним опытом работы в сфере применения энкодеров и в метрологии станочных измерительных систем, помогут реализовать ваши уникальные требования.