Серия энкодеров ATOM™
Что такое ATOM?
ATOM – это миниатюрная бесконтактная оптическая инкрементальная линейная и поворотная энкодерная система компании Renishaw. В инновационной конструкции системы сочетаются миниатюризация, исключительная стабильность сигнала, невосприимчивость к загрязнениям и надежность. Такое сочетание является беспрецедентным в отрасли и знаменует значительный шаг вперед с точки зрения эксплуатационных характеристик и надежности миниатюрных энкодеров.
Системы ATOM просты в монтаже и имеют встроенный светодиодный индикатор целостности сигнала.
Имеется ряд интерфейсов, в том числе стандартный Ri, высокопроизводительный Ti и компактный интерфейс PCB ACi.

Возможные шкалы
- Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
- Поворотные шкалы используются для получения данных об угловом положении и для управления перемещением поворотных элементов.
- Для измерения угла поворота дуговые шкалы обертывают вокруг барабанов, валов или дуг.
Стеклянная реечная шкала
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RCLC![]() | ±3 мкм | 20 мкм/40 мкм | ~8 мкм/м/ºC | 130 мм | ATOM |
Лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RTLF ![]() | 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м | 20 мкм/40 мкм | ~10,6 мкм/м/ºC | 10 м (> 10 м по особому заказу) |
Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLF-S ![]() | 20 мкм: ±5 мкм/м 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м 40 мкм: ±15 мкм/м | 20 мкм/40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 10 м (> 10 м по особому заказу) | ATOM |
Узкая дуговая лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLF-S ![]() | ±15 мкм/м | 40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 10 м (> 10 м по особому заказу) | ATOM |
Стеклянный диск
Название шкалы | Точность градуировки (в зависимости от диаметра кольца) | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Диаметр диска | Совместимость считывающих головок |
RCDM ![]() | ±0,5 мкм | 20 мкм/40 мкм | ~8 мкм/м/ºC | 17–108 мм |