Серия энкодеров RESOLUTE™

Серия RESOLUTE — высокоточная оптическая энкодерная система для измерения истинно абсолютных значений перемещений, которая отличается исключительно высокой степенью невосприимчивости к загрязнениям и впечатляющими характеристиками, открывает новые горизонты позиционирования с обратной связью. Это первый в мире абсолютный энкодер, способный выполнять измерения с разрешением 1 нм на скорости до 100 м/с в линейных системах и с разрешением 32 бит на скорости вращения до 36 000 об./мин в поворотных системах. Благодаря сверхнизкой ошибке подразбиения (SDE) и сверхнизкому дрожанию линейная энкодерная система по своим характеристикам превосходит любую другую энкодерную систему своего класса.
Кроме того, существуют еще 3 исполнения для выполнения конкретных задач:
- Система RESOLUTE UHV обеспечивает возможность использования энкодерной технологии в условиях сверхвысокого вакуума до 10-10 торр, позволяя пользователям достигать более высокой производительности, снижать риск повреждения и повышать функциональную надёжность.
- RESOLUTE ETR (с расширенным диапазоном рабочих температур) — высокоточная оптическая энкодерная система для измерения истинно абсолютных значений перемещений, которая способна работать в условиях экстремально высоких и низких температур.
RESOLUTE FS (функциональная безопасность) сертифицирована в соответствии с SIL2 и PLd для решения задач функциональной безопасности.
Система RESOLUTE совместима с дополнительным средством расширенной диагностики ADTa-100 и программным обеспечением ADT View. Они в режиме реального времени предоставляют данные обратной связи энкодера, облегчая его установку и поиск неисправностей на месте эксплуатации.
Серия RESOLUTE — обладатель Королевской премии предприятию 2015 года в категории «Инновации»

Возможные шкалы
- Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
- Поворотные шкалы используются для получения данных об угловом положении и для управления перемещением поворотных элементов.
- Для измерения угла поворота дуговые шкалы обертывают вокруг барабанов, валов или дуг.
Исполнение – лента из нержавеющей стали с дорожкой
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RTLA30 с опциональными направляющими FASTRACK™ ![]() | ±5 мкм/м | 30 мкм | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C | До 21 м |
Узкая дуговая лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLA-S ![]() | ±5 мкм/м | 30 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 21 м | RESOLUTE |
Кольцо из нержавеющей стали сверхвысокой точности
Название шкалы | Установленная точность (в зависимости от диаметра кольца) | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Диаметр кольца | Совместимость считывающих головок |
REXA30 ![]() | (диаметр ≥100 мм) ±1 угл. секунда ±1,5 угл. секунды ±2 угл. секунды | 30 мкм | 15,5 ±0,5 мкм/м/°C | 52–417 мм |
Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLA-S ![]() | ±5 мкм/м | 30 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 21 м | RESOLUTE |
Линейка из сплава ZeroMet™
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RELA30 ![]() | ±1 мкм до 1 м, затем ±1 мкм/м | 30 мкм | 0,75 ±0,35 мкм/м/°C | До 1,5 м |
Линейка из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RSLA30 ![]() | ±1,5 мкм до 1 м, ±2,25 мкм до 2 м, ±3 мкм до 3 м, ±4 мкм до 5 м | 30 мкм | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C | До 5 м |
Кольцо из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность градуировки (с учетом диаметра кольца) | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Диаметр кольца | Встроен в считывающую головку совместимость |
RESA30 ![]() | От ±3,97 до ±0,38 угл. секунды | 30 мкм | 15,5 ±0,5 мкм/м/°C | 52–550 мм |