Серия энкодеров EVOLUTE™
Что такое EVOLUTE?
Серия EVOLUTE представляет собой истинно абсолютный бесконтактный линейный оптический энкодер с шагом (периодом) шкалы 50 мкм, в котором использована получившая признание отрасли технология абсолютных измерений компании Renishaw. Эти энкодеры отличаются исключительно широкими допусками при установке и более высокой степенью невосприимчивости к загрязнениям, что важно для решения задач, требующих не только максимальной надежности при эксплуатации, но и быстрого выполнения монтажа.
Новаторская оптическая схема и высокая скорость обработки сигналов позволяют достигать разрешения до 50 нм и ошибки подразбиения (SDE) ±150 нм. Энкодер с набором таких характеристик позволяет решать самые сложные задачи, стоящие перед производителями оборудования.
Более подробную информацию по диагностике можно получить, используя средство расширенной диагностики ADTa‑100 и программное обеспечение ADT View в процессе монтажа или с целью диагностики на месте эксплуатации, а также для поиска неисправностей.

Новая возможность!
Возможные шкалы
- Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
Исполнение – лента из нержавеющей стали с дорожкой
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RTLA50 с направляющими FASTRACK™ (по заказу) ![]() | ±10 мкм/м | 50 мкм | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C | До 10 020 мм |
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTa-100

Энкодерная система RESOLUTE совместима со средством расширенной диагностики ADTa-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Экспорт и сохранение данных
- Установка нуля