Серия энкодеров VIONiC™

Серия VIONiC включает в себя инкрементальные оптические энкодеры компании Renishaw, которые обладают самыми высокими характеристиками среди устройств этого типа, производимых компанией. Эти энкодеры обеспечивают прямую цифровую обратную связь по положению при исключительных метрологических характеристиках, высокой скорости и надежности. В считывающей головке VIONiC реализованы получившие широкое признание система фильтрации оптических сигналов и новейшая технология интерполяции. Эти средства обеспечивают сверхнизкую ошибку подразбиения (Sub‑Divisional Error – SDE), превосходную степень невосприимчивости к загрязнениям, а также исключают необходимость использования дополнительных переходных устройств или отдельных интерфейсов.

Считывающие головки VIONiC совместимы со множеством линейных, дуговых и поворотных шкал — от шкалы с малым коэффициентом теплового расширения ZeroMet до высокоточных колец REXM. Такие характеристики делают энкодеры этой серии универсальным устройством, пригодным для решения широкого ряда задач, требующих высоких метрологических показателей.

Монтаж считывающих головок VIONiC не требует усилий благодаря интуитивно понятному режиму автоматической калибровки. Для сбора данных обратной связи энкодера в режиме реального времени при его установке или диагностике на месте эксплуатации предусмотрено дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100.

Новая возможность!

Возможные шкалы

  • Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
  • Поворотные шкалы используются для получения данных об угловом положении и для управления перемещением поворотных элементов.
  • Для измерения угла поворота дуговые шкалы обертывают вокруг барабанов, валов или дуг.

* Ресурсы представляют собой материалы для загрузки, которые включают в себя проспекты, руководства по монтажу, видеоматериалы, программное обеспечение, технические чертежи.

Теперь энкодеры всей линейки VIONiC имеют разрешение до 2,5 нм и сниженную ошибку подразбиения (SDE).

Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Исполнение – лента из нержавеющей стали с дорожкой

Название шкалы

Точность

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

Длина в состоянии поставки

Совместимость считывающих головок

RTLC20 с системой направляющих FASTRACK™Шкала RTLC20 с направляющими FASTRACK

±5 мкм/м

20 мкм10,1 ±0,2 мкм/м/°C

До 10 м (> 10 м по особому заказу)

VIONiC
Средства расширенной диагностики энкодера VIONiC

Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали

Название шкалы

Точность

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения

Длина в состоянии поставки

Совместимость считывающих головок

RKLC20-S

Шкала RKLC20

±5 мкм/м

20 мкм

Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами

До 20 м (> 20 м по особому заказу)

VIONiC

Линейка из сплава ZeroMet™

Название шкалы

Точность

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

Длина в состоянии поставки

Совместимость считывающих головок

RELM20/RELE20

Шкала RELM RSLM
±1 мкм до 1 м, затем ±1 мкм/м

20 мкм

0,75 ±0,35 мкм/м/°CДо 1,5 мVIONiC

Энкодерная система VIONiC совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.

  • Дистанционная калибровка
  • Оптимизация сигнала по всей длине оси
  • Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
  • Индикация для концевых выключателей и нулевой метки
  • Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
  • Мониторинг графика зависимости скорости от времени
  • Экспорт и сохранение данных

Линейка из нержавеющей стали

Название шкалыТочностьШаг шкалы

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

Длина в состоянии поставкиСовместимость считывающих головок

RSLM20/RSLE20/RSLC20

Шкала RELM RSLM

±1,5 мкм до 1 м, ±2,25 мкм до 2 м, ±3 мкм до 3 м, ±4 мкм до 5 м

20 мкм

10,1 ±0,2 мкм/м/°C

До 5 м

VIONiC

Основные характеристики

Скорость

Синхронизированный выходной сигнал, МГцМаксимальная скорость, м/сМинимальный интервал между фронтами*, нс
D (5 мкм)X (1 мкм)Z (0,5 мкм)W (0,2 мкм)Y (0,1 мкм)H (50 нм)M (40 нм)P (25 нм)I (20 нм)O (10 нм)Q (5 нм)R (2,5 нм)
501212127,253,631,811,450,9060,7250,3630,1810,09125,3
401212125,802,901,451,160,7250,5800,2900,1450,07331,8
2512129,063,631,810,9060,7250,4530,3630,1810,0910,04551,2
2012128,063,221,610,8060,6450,4030,3220,1610,0810,04057,7
121210,365,182,071,040,5180,4140,2590,2070,1040,0520,02690,2
10128,534,271,710,8500,4270,3410,2130,1710,0850,0430,021110
08126,913,451,380,6900,3450,2760,1730,1380,0690,0350,017136
06125,372,691,070,5400,2690,2150,1340,1070,0540,0270,013175
04123,631,810,7300,3600,1810,1450,0910,0730,0360,0180,009259
014,530,9100,4500,1800,0900,0450,0360,0230,0180,0090,0050,0021038

*Для считывающей головки с кабелем 1 м

Узкая дуговая лента из нержавеющей стали

Название шкалы

Точность

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения

Длина в состоянии поставки

Совместимость считывающих головок

RKLC20-S

Дуговая шкала RKLC

20 мкм: ±5 мкм/м

20 мкм

Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами

До 20 м (> 20 м по особому заказу)

VIONiC

Кольцо из нержавеющей стали

Название шкалы

Точность градуировки (с учетом диаметра кольца)

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

Диаметр кольца

Совместимость считывающих головок

RESM20/REST20

Шкала RESM-REST (страница шкалы)

От ±3,97 до ±0,38 угл. секунды

20 мкм

15,5 ±0,5 мкм/м/°C

52–550 мм

VIONiC

Сверхнизкая ошибка подразбиения (SDE)

Кольцо из нержавеющей стали сверхвысокой точности

Название шкалы

Точность после установки (с учетом диаметра кольца)

Шаг шкалы

Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С

Диаметр кольца

Совместимость считывающих головок

REXM20/REXT20

Шкала REXM (страница шкалы)
(диаметр ≥ 100 мм) ±1 угловая секунда
(диаметр 75 мм) ±1,5 угловой секунды
(диаметр ≤ 57 мм) ±2 угловых секунды
20 мкм15,5 ±0,5 мкм/м/°C52–417 ммVIONiC

Интерполированная ошибка – 10 циклов энкодера

Ошибка подразбиения (SDE) VIONiC™

Ось Х: Положение считывающей головки (мм)

Ось Y: Ошибка, нм

 
loading