Инкрементальная энкодерная система VIONiC™ с линейной шкалой RTLC20
Отличительные характеристики
- Цифровой выход напрямую от считывающей головки
- Размер считывающей головки: 35 x 13,5 x 10 мм
- Разрешение до 2,5 нм*
- Скорость до 12 м/с
- Сверхнизкая ошибка подразбиения (SDE): обычно < ±15 нм*
- Оптическая нулевая метка IN-TRAC™
- Парные датчики конечного положения
Преимущества
- Отдельный интерфейс не требуется
- Средство расширенной диагностики для упрощения сложных операций установки и техобслуживания, а также для поиска неисправностей
- Удобная ленточная шкала исключительной прочности
- Шкала с системой направляющих для быстрого простого монтажа и замены шкалы

Что такое VIONiC?
Считывающая головка VIONiC сочетает проверенную оптическую систему фильтрации Renishaw с усовершенствованной системой интерполяции в одном высокоточном цифровом инкрементальном энкодере.
Энкодерная система VIONiC поддерживает огромное множество скоростей и разрешений и способна работать с самыми разными линейными и поворотными шкалами. Вот почему этот энкодер является наиболее универсальным решением для получения высокоточной обратной связи. Монтаж считывающих головок VIONiC не требует усилий благодаря интуитивно понятному режиму автоматической калибровки.
Что нового?
* Теперь энкодерные системы всей линейки VIONiC имеют разрешение до 2,5 нм и сниженную ошибку подразбиения (SDE).
Что такое шкала RTLC20?
RTLC20 – это низкопрофильная ленточная шкала из нержавеющей стали с шагом 20 мкм и выбираемой пользователем нулевой меткой IN-TRAC. Точность до ±5 мкм/м, длина до 10 м (> 10 м по особому заказу). Предусмотрены два варианта монтажа, обеспечивающие независимость теплового расширения, а также удобная ленточная шкала.
Шкалу RTLC20 можно использовать совместно с принципиально новой системой направляющих FASTRACK™. Данная система обеспечивает быструю и простую укладку дорожек без необходимости в крепежных отверстиях. В этом случае просто удаляется временная вставка, а затем ленточная шкала вставляется в дорожку.
Шкала RTLC20-S укладывается на подложку с самоклеящейся основой. Самоклеящаяся основа выполнена таким образом, чтобы обеспечить расширение шкалы независимо от расширения подложки.
Для завершения установки шкалы обоих типов фиксируются в одной точке, чтобы обеспечить точку отсчета.
Почему именно энкодерная система?
Многоцелевая цифровая энкодерная система
Энкодер VIONiC представляет собой оптимальный выбор благодаря сочетанию высокой скорости интерполяции с впечатляющими метрологическими характеристиками, что дает возможность решать самые сложные задачи. Широкий выбор конфигураций энкодера позволяет пользователю выбирать оптимальные значения скорости и разрешения с учетом требований конкретной системы управления перемещениями. Кроме того, считывающая головка VIONiC работает как с линейными, так и с поворотными шкалами различной точности. Энкодер VIONiC удобен и прост в монтаже и калибровке, поэтому его можно применять в крупносерийном производстве.
Быстрый поиск и устранение неисправностей
Для получения полноценного сигнала обратной связи энкодера предусмотрено средство расширенной диагностики. Его можно использовать для помощи при сложной процедуре установки и для поиска неисправностей. Средство диагностики обеспечивает:
- Функции дистанционной калибровки.
- Оптимизацию сигнала по всей длине оси.
- Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
- Индикаторы концевых выключателей и нулевой метки.
- Вывод данных через табло с цифровой индикацией и с помощью вывода фигур Лиссажу
Легкосъемная шкала
Шкала RTLC20 с системой направляющих FASTRACK идеально подходит для тех случаев, когда необходим демонтаж станков для транспортировки или требуется установка и снятие шкалы для перевозки. Шкалу можно вынуть из направляющих и быстро заменить даже в условиях ограниченного доступа, что позволяет снижать время простоя оборудования.
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100

Энкодерная система VIONiC совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
- Индикация для концевых выключателей и нулевой метки
- Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Мониторинг графика зависимости скорости от времени
- Экспорт и сохранение данных
Технические характеристики
Измерительная шкала | Система направляющих FASTRACK со шкалой RTLC20: ленточная шкала из нержавеющей стали с системой направляющих для монтажа RTLC20: ленточная шкала из нержавеющей стали с клейкой основой для крепления непосредственно на подложку без системы направляющих FASTRACK |
Размер считывающей головки (ДxШxВ) | 35 мм x 13,5 мм x 10 мм |
Шаг шкалы | 20 мкм |
Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C |
Степень точности при 20 °C | ±5 мкм/м |
Нулевая метка | Нулевые метки IN-TRACвстроены непосредственно в шкалы RTLC20 / RTLC20-S Для идентификации одной или нескольких нулевых меток используются магниты-указатели. |
Концевые выключатели | Парные датчики конечного положения |
Длина шкалы | FASTRACK: От 100 мм до 25 000 мм RTLC20/RTLC20-S: от 20 мм до 10 000 мм (более 10 000 мм – по заказу) |
Максимальная скорость | До 12 м/с (подробнее см. в проспекте изделия) |
Ошибка подразбиения (SDE) | Обычно < ±15 нм* |
Динамическая обработка сигналов | Обработка сигналов в реальном времени, включающая автоматическую регулировку усиления (АРУ - AGC), смещения (AOC) и баланса (ABC), что обеспечивает более высокие характеристики в определенном диапазоне условий эксплуатации |
Инкрементальные сигналы | разрешение от 5 мкм до 2,5 нм (подробнее см. в проспекте изделия) |
Электрическое подключение | Кабель длиной 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 м с разъемами D-типа (9- и 15-штырьковым), круглым (12-штырьковым) или 14-контактным разъемом JST |
Питание | 5 В –5 %/+10 %, обычно < 200 мА с полной оконечной нагрузкой |
Вибрация (в режиме эксплуатации) | 100 м/с2 макс. при частоте от 55 Гц до 2 000 Гц |
Удар (в нерабочем состоянии) | 500 м/с2, 11 мс, полусинусоидальный импульс, 3 оси |
Рабочая температура | От 0 °C до +70 °C |
Класс защиты | IP40 |
* При оптимизированной компоновке достижима ошибка SDE < ±10 нм. Подробную информацию уточняйте у местного представителя Renishaw.
Подробные сведения см. в проспектах изделия.