Энкодеры серии ATOM DX™
Серия ATOM DX — это самые маленькие инкрементальные оптические энкодеры Renishaw с цифровым выходом напрямую от считывающей головки. Эти миниатюрные устройства обеспечивают сигнал обратной связи по положению и имеют встроенные интерполяторы и фильтрующую оптику.
ATOM DX опирается на проверенную оптическую систему энкодерной платформы ATOM™ и использует высокоэффективную технологию интерполяции Renishaw, что позволяет уменьшить ее размеры и избавиться от необходимости в дополнительных переходниках и интерфейсах. ATOM DX отлично подходит для случаев, когда свободное место ограничено, но пожертвовать эффективностью нельзя.
В конструкции ATOM DX имеется встроенный светодиодный индикатор настройки, который позволяет удобно и просто выполнять процедуру установки с помощью хорошо проработанной подпрограммы автоматической калибровки. Вот почему система готова к установке прямо в состоянии поставки. Система ATOM DX совместима с дополнительным средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Они предоставляют подробную диагностическую информацию, облегчающую оптимизацию установки энкодера и поиск неисправностей на месте эксплуатации, соответствуют самым жестким требованиям к системам управления перемещениями.
Считывающие головки ATOM DX можно использовать с самыми разными линейными, дуговыми и поворотными шкалами, что расширяет возможности их применения. Существует два исполнения головок — с кабелем и выходом сверху, а цена деления шкалы составляет 20 или 40 мкм.
Возможные шкалы
- Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
- Поворотные шкалы используются для получения данных об угловом положении и для управления перемещением поворотных элементов.
- Для измерения угла поворота дуговые шкалы обертывают вокруг барабанов, валов или дуг.
Основные характеристики
Эффективность в миниатюрном формате
Благодаря высоте всего 7,85 мм, ATOM DX подходит для установки в очень ограниченном пространстве. Исполнение с выходом сверху не уступает энкодеру ATOM DX с кабелем по характеристикам и эффективности, но отличается еще меньшими размерами. Исполнение с выходом сверху представляет собой энкодер с кабелем, встроенным в считывающую головку отдельно, что позволяет использовать ATOM DX в условиях жесточайшего дефицита свободного места.
Эффективность за счет скорости
Энкодеры ATOM DX работают на скоростях до 20 м/с и поддерживают различные варианты высокоскоростной интерполяции.
Эффективность за счет регулировки скорости
В конструкции ATOM DX реализована современная технология интерполяции от Renishaw, которая в сочетании с обновленными алгоритмами обработки сигналов уменьшает погрешность подразбиения (SDE). Это позволяет снизить «пульсации» скорости и повысить эффективность замкнутых контуров обратной связи в системах управления перемещениями.
Стеклянная реечная шкала
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RCLC![]() | ±3 мкм | 20 мкм/40 мкм | ~8 мкм/м/ºC | До 130 мм | ATOM DX |
Лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RTLF ![]() | 20 мкм: ±5 мкм/м 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м | 20 мкм/40 мкм | ~10,1 ±0.2 мкм/м/°C | До 10 м (> 10 м по особому заказу) |
Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLF-S ![]() | 20 мкм: ±5 мкм/м 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м 40 мкм: ±15 мкм/м | 20 мкм/40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 10 м (> 10 м по особому заказу) | ATOM DX |
Узкая дуговая лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLF-S ![]() | ±15 мкм/м | 40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 10 м (> 10 м по особому заказу) | ATOM DX |
Стеклянный диск
Название шкалы | Точность градуировки (в зависимости от диаметра кольца) | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Диаметр диска | Совместимость считывающих головок |
RCDM ![]() | ±0,5 мкм | 20 мкм/40 мкм | ~8 мкм/м/ºC | 17–108 мм |