Серия энкодеров QUANTiC™
В энкодерной системе QUANTiC реализованы система фильтрации оптического сигнала и технология интерполяции компании Renishaw, что обеспечивает сверхкомпактность и надежность этих открытых инкрементальных оптических энкодеров. Энкодеры QUANTiC характеризуются простотой в применении и имеют исключительно широкие допуски, используемые при монтаже и эксплуатации, а также встроенные функции калибровки.
Считывающие головки QUANTiC имеют цифровой выход и новое исполнение с аналоговым выходом с широким спектром конфигураций, также доступны варианты исполнения с линейной и поворотной шкалой. Возможно достижение скоростей вплоть до 24 м/с, что позволяет удовлетворять самые жесткие требования, предъявляемые в системах управления перемещениями.
Подробную информацию по диагностике можно получить, пользуясь средством расширенной диагностики ADTi‑100 и программным обеспечением ADT View в процессе монтажа или с целью диагностики в полевых условиях, а также для поиска неисправностей.
Встроенные средства обеспечения надежности и удобство монтажа
Надежное измерение положения в условиях наличия загрязнений
Считывающие головки QUANTiC гарантируют превосходные эксплуатационные характеристики управления перемещением при решении широкого круга задач благодаря минимизации ошибки позиционирования из-за загрязнения шкалы. Детектор новой конструкции обеспечивает дополнительный слой фильтрации сигнала, используемый для устранения негармонических сигналов, что дает низкую ошибку подразбиения (Sub-Divisional Error – SDE) и минимальные колебания сигнала при наличии загрязнений на шкале.
Простота установки и настройки.
Усовершенствованная оптическая схема и обработка сигнала энкодера QUANTiC обеспечивают увеличенные монтажные и эксплуатационные допуски без ущерба для метрологических характеристик. Низкая стоимость владения достигается за счет сокращения времени монтажа и настройки.
Скорость
Синхронизированный выходной сигнал, МГц | Максимальная скорость, м/с | Минимальный интервал между фронтами*, нс | ||||||
T (10 мкм) | D (5 мкм) | X (1 мкм) | Z (0,5 мкм) | W (0,2 мкм) | Y (0,1 мкм) | H (50 нм) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Аналоговый выход | 20 (–3 дБ) |
Исполнение – лента из нержавеющей стали с дорожкой
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RTLC40 с системой направляющих FASTRACK™ ![]() | 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м | 40 мкм | 10,1 ±0,2 мкм/м/°C | 10 м (> 10 м по особому заказу) |
Возможные шкалы
- Линейные шкалы используются в тех случаях, когда необходимы данные о положении на отрезке прямой, как правило по осям X, Y или Z.
- Поворотные шкалы используются для получения данных об угловом положении и для управления перемещением поворотных элементов.
- Для измерения угла поворота дуговые шкалы обертывают вокруг барабанов, валов или дуг.
Кольцо из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность градуировки (с учетом диаметра кольца) | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С | Диаметр кольца | Совместимость считывающих головок |
RESM40
| От ±3,97 до ±0,38 угл. секунды | 40 мкм | 15,5 ±0,5 мкм/м/°C | 52–550 мм | QUANTiC |
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTi-100
Узкая дуговая лента из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLC40-S ![]() | 40 мкм: ±15 мкм/м | 40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | До 20 м (> 20 м по особому заказу) |

Узкая ленточная шкала из нержавеющей стали
Название шкалы | Точность | Шаг шкалы | Коэффициент теплового расширения | Длина в состоянии поставки | Совместимость считывающих головок |
RKLC40-S/RKLC40H-S ![]() | 40 мкм (высокой точности): ±5 мкм/м 40 мкм: ±15 мкм/м | 40 мкм | Соответствует материалу подложки; концы шкалы крепятся зажимами | 20 м (> 20 м по особому заказу) |
Энкодерная система QUANTiC совместима со средством расширенной диагностики ADTi-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
- Дистанционная калибровка
- Оптимизация сигнала по всей длине оси
- Индикация угла наклона (тангаж) считывающей головки.
- Индикация для концевых выключателей и нулевой метки
- Индикация положения энкодера (относительно шкалы)
- Мониторинг графика зависимости скорости от времени
- Экспорт и сохранение данных