Интерферометр RLD10 с плоским зеркалом
Интерферометры с плоским зеркалом, пригодные для систем с двухкоординатным столом
Детекторные головки RLD10 включают в себя интерферометрическую оптику, уникальную многоканальную систему обнаружения интерференционных полос, лазерный затвор и встроенное устройство для юстировки лазерного пучка. Доступны обе версии детекторной головки: с углом поворота 0° и 90°.
Особенности и преимущества
- Двухосевые системы – двухосевые системы с плоским зеркалом являются идеальным решением для систем с двухкоординатным столом.
- Высокое разрешение – системы с плоским зеркалом могут также использоваться в тех случаях, когда требуется более высокое разрешение по сравнению с ретрорефлекторными системами.
- Чувствительные среды – детекторные головки интерферометров с плоским зеркалом также доступны в маломощном исполнении. Подходит для систем, для которых рассеиваемая мощность должна быть менее номинального значения 2 Вт стандартной системы RLD10.

Технические характеристики
Перемещения по осям | 0–1 м |
Разрешение (сконфигурировано с помощью RLU) | Аналоговый квадратурный = λ/4 (158 нм) |
Ошибка нелинейности системы* (SDE) *исключая интерфейс | <±2,5 нм менее 50 мм/с с >70% мощностью сигнала <±7,5 нм при 1 м/с с >50% мощностью сигнала |
Максимальная скорость | До 1 м/с |
При использовании системы в средах, отличных от вакуума, требуется компенсация изменения коэффициента преломления воздуха для обеспечения постоянной точности измерений при изменяющихся параметрах окружающей среды. С этой целью компания Renishaw предлагает систему RCU10, обеспечивающую компенсацию квадратурных сигналов в реальном времени.
При использовании параллельного интерфейса RPI20 в системе RLE можно получать разрешение до 38,6 пикометров. Этот интерполятор преобразует дифференциальные аналоговые сигналы 1 Vpp (синусоидальные/косинусоидальные) в параллельный выходной сигнал. Дополнительную информацию о наших принадлежностях см. в разделах система компенсации RCU10 и интерфейсы лазерного энкодера.