RLU – компактная лазерная установка с оптоволоконной системой передачи лазерного излучения
Лазерные блоки компании Renishaw совмещают в себе великолепные рабочие характеристики, характерные для интерферометров смещения, и простоту установки, свойственную энкодерам с обычной масштабной лентой и стеклянной масштабной линейкой.
Система RLE
Система RLE представляет собой уникальную современную когерентную лазерную интерферометрическую систему, специально предназначенную для обеспечения обратной связи по положению. Каждая система RLE состоит из лазерного блока RLU и одной или двух детекторных головок RLD10, модель которых зависит от требований конкретной системы.
Лазерный блок RLU выпускается как в одноосевом, так и в двухосевом исполнении. Этот блок включает в себя гелий-неоновый лазер, электронные модули стабилизации, оптоволоконную систему передачи лазерного излучения и электронную систему обратной связи по положению на оси.
Энкодеры Renishaw регулярно превосходят все ожидания заказчиков. Мы стремимся предлагать заказчикам решения непревзойденного качества и считаем, что своим успехом мы в определенной степени обязаны технологическим инновациям, разрабатываемым такими компаниями, как Renishaw.
Aerotech (США)
Лазерный блок RLU10
Лазерный блок RLU10 отличается стабильной частотой лазерного излучения с точностью ±50 ppb (частей на миллиард) в течение каждого часа, благодаря чему обеспечиваются рабочие характеристики, которые подходят для большинства систем, находящихся в воздушной среде.
Особенности и преимущества
Совместное использование RLU10 с детекторными головками Renishaw (RLD), подходящими для конкретной системы, имеет следующие особенности и преимущества:
- Простая архитектура системы - использование уникальной оптоволоконной системы передачи лазерного излучения Renishaw.
- Быстрая юстировка - детекторные головки RLD позволяют установить лазерные пучки непосредственно на ось измерения.
- Компактный размер и легкая настройка - на минимальной площади, занимаемой системой, и с минимальным временем установки.
Общие сведения о лазерной системе RLU10
Длина волокон | 3 м или 6 м* |
Число осей | Одиночные или парные* |
Источник лазерного излучения | Гелий-неоновый лазер класса 2 |
Выходные параметры | Аналоговые / цифровые квадратурные сигналы |
Скорость | До 2 м/с** |
* С заводской настройкой
** В зависимости от версии/ разрешения
Рабочие характеристики RLU10
Стабильность частоты лазерного излучения (1 мин) | ‹±10 ppb |
Стабильность частоты лазерного излучения (1 час) | ‹±50 ppb |
Стабильность частоты лазерного излучения (8 часов) | ‹±50 ppb |
Стабильность длины волны в вакууме (в течение 3 лет) | ±0,1 ppm |
Система двухкоординатного стола
Ищете подходящий лазерный энкодер для системы двухкоординатного стола в воздушной среде? RLE10-DX-XG – популярная версия такого типа системы, в которой применяется наш лазерный блок RLU10 в сочетании с двумя головками RLD10-A3-P9 (лазерные интерферометры с плоским зеркалом с углом поворота 90°).
Лазерный блок RLU20
Лазерный блок RLU20 отличается стабильной частотой лазерного излучения с точностью ±2 ppb в течение каждого часа, благодаря чему обеспечивается высочайшее качество измерения для большинства систем, находящихся в воздушной среде.
Особенности и преимущества
Совместное использование RLU20 с детекторными головками Renishaw (RLD), подходящими для конкретной системы, имеет следующие особенности и преимущества:
- Простая архитектура системы - использование уникальной оптоволоконной системы передачи лазерного излучения Renishaw.
- Быстрая юстировка - детекторные головки RLD позволяют установить лазерные пучки непосредственно на ось измерения.
- Компактный размер и легкая настройка - на минимальной площади, занимаемой системой, и с минимальным временем установки.
Общие сведения о лазерной системе RLU20
Длина волокон | Только 3 м* |
Число осей | Одиночные или парные* |
Источник лазерного излучения | Гелий-неоновый лазер класса 2 |
Выходные параметры | Аналоговые / цифровые сигналы |
Скорость | До 2 м/с** |
* С заводской настройкой
** В зависимости от версии/ разрешения
Рабочие характеристики RLU20
Стабильность частоты лазерного излучения (1 мин) | ‹±1 ppb |
Стабильность частоты лазерного излучения (1 час) | ‹±2 ppb |
Стабильность частоты лазерного излучения (8 часов) | ‹±20 ppb |
Стабильность длины волны в вакууме (в течение 3 лет) | ±0,1 ppm |
Система дифференциального измерения
Ищете подходящий лазерный энкодер для системы дифференциального измерения в вакууме? Система RLE20-DX-XP является популярной версией такого типа системы; в ней применяется наш лазерный блок RLU20 с двумя головками RLD10-X3-DI (дифференциальный интерферометр).
Конфигурирование системы RLE
Для работы с интерферометром смещения лазерный блок Renishaw должен быть соединен с головкой, подходящей для конкретной системы. Для определения вашей системы RLE следует учитывать следующие параметры:
- Источник лазерного излучения (RLU10 или RLU20)
- Длина волокон – 3 м или 6 м (только RLE10)
- Поверочный сертификат (доступен за дополнительную плату)
- Целевая оптика в виде плоского зеркала или уголкового отражателя
- Тип детекторной головки RLD для каждой оси
- Ориентация выходящего лазерного пучка для каждой оси (не применимо для головки дифференциального интерферометра)
Чтобы определить номер детали лазерной энкодерной системы RLE, требуемой для конкретной задачи, просто введите требования к задаче в программу-генератор данных для деталей. Она автоматически вычислит необходимый номер детали для системы, который затем можно использовать для запроса цены или размещения заказа.
Информация о товаре
-
Brochure: High precision laser interferometer feedback systems [en]
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]