REE-интерполяторы

Серия REE-интерполяторов обеспечивает простое решение «включай и работай» для более низких уровней интерполяции сигнала.

Серия REE-интеполяторов обеспечивает повышение разрешения цифрового квадратурного выходного сигнала в более чем 20 раз.

Три модели REE-интеполяторов, первоначально разработанные для использования с серией энкодеров Renishaw с масштабной лентой, были утверждены для использования с RLE-энкодерами.

Особенности и преимущества

  • Легкая установка – простая установка и конфигурирование.
  • Автоматизированное управление – автоматизированное управление с контролем смещения, коэффициента усиления и баланса для обеспечения корректности сигналов.
  • Высокое разрешение квадратурных сигналов – субнанометровое разрешение цифровых квадратурных сигналов.

Рабочие характеристики систем с плоским зеркалом

REE-модельНомер детали REEРазрешение, нмМаксимальная скорость (мм/с)
REE100REE0100A20B1,58217,7
REE200REE0200A20B0,7918,8
REE400REE0400A20B0,3954,4

Рабочие характеристики ретрорефлекторной системы

REE-модельНомер детали REEРазрешение, нмМаксимальная скорость (мм/с)
REE100REE0100A20B3,16435,4
REE200REE0200A20B1,58217,7
REE400REE0400A20B0,7918,8

Указанные максимальные скорости системы включают 25% резерв безопасности Значения скорости приводятся для сигналов с мощностью 75%.

Информация о товаре

Обратите внимание на то, что указанные выше листы технических данных REE-моделей выпускаются подразделением компании Renishaw по производству оптических энкодеров и поэтому не содержат технические данные по их использованию с системой RLE. Однако такие листы технических данных содержат сведения об эксплуатационных и электрических параметрах, а также размерах изделий.