RLD10, без внутреннего интерферометра

Сочетание простоты и эффективности уникальной оптоволоконной системы передачи лазерного излучения Renishaw с ориентированными на конкретную систему конфигурациями оптики.

Благодаря наличию уникальной многоканальной системы обнаружения интерференционных полос, лазерного затвора и встроенного устройства для юстировки лазерного пучка, систему RLD можно легко использовать в специализированных системах.

Головка RLD10-XX имеется только в виде варианта с углом 0°.

Особенности и преимущества

  • Индивидуальные оптические системы – отсутствие внутренней оптики позволяет настроить систему RLD на внешние оптические устройства, предназначенные для разных систем.
  • Калибровочные измерения – подходят для использования с серией калибровочной оптики Renishaw, что позволяет выполнять выверку прямолинейности и угловые и линейные измерения.
  • Совместимость с вакуумом – система также совместима с RVI20 для относительных измерений между двумя параметрами.

Технические характеристики

Системы с плоским зеркаломСистема ретрорефлектора
Перемещения по осям0–1 м0–4 м
Разрешение (сконфигурировано с помощью RLU)Аналоговый квадратурный = λ/4 (158 нм)
Цифровой квадратурный = 10 нм
Разрешение RPI20 = 38,6 пм
Аналоговый квадратурный = λ/2 (316 нм)
Цифровой квадратурный = 20 нм
Разрешение RPI20 = 77,2 пм

Ошибка нелинейности системы* (SDE)

*исключая интерфейс

<±2,5 нм менее 50 мм/с с >70% мощностью сигнала
<±7,5 нм при 1 м/с с >50% мощностью сигнала
<±5 нм менее 100 мм/с с >70% мощностью сигнала
<±13 нм при 2 м/с с >50% мощностью сигнала
Максимальная скоростьДо 1 м/сДо 2 м/с

Информация о товаре