Оптические элементы для измерений
Комплекты оптических элементов Renishaw позволяют выполнять вдоль любой оси измерение линейных перемещений, отклонений от прямолинейности в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также погрешностей углов рысканья и тангажа.
Предусмотрены также дополнительные комплекты оптики для измерения отклонений плоских поверхностей от плоскостности и для проверки перпендикулярности осей.
В системах XL-80 и ML10 используются одни и те же комплекты оптики, что обеспечивает единые процедуры настройки и измерений. При всех измерениях используется интерферометрический метод и, следовательно, стандартная длина волны лазерного излучения с прослеживаемым соответствием международным эталонам - тем самым гарантируется исключительная надежность результатов.
Калибровка поворотных осей описана в разделе Калибратор поворотных осей XR20-W, а информация о других оптических принадлежностях для настройки и измерений содержится в разделе Оптические принадлежности.
Особенности и преимущества
Взаимозаменяемость
Уникальная конструкция оптических элементов, предназначенных для линейных и угловых измерений, а также для проверки прямолинейности, избавляет от необходимости изменять положение лазерного блока при переходе от одного из этих режимов измерения к другому.
Удобство работы
Подвижные оптические элементы не имеют никаких кабелей, что повышает точность и удобство работы с системой, так как отсутствуют проблемы, связанные с волочением и возможным зацеплением кабеля.
Легкие алюминиевые корпуса для оптики
Корпуса для оптики изготовлены из алюминия; малый вес оптических узлов особенно важен при измерении ошибок по углу тангажа на КИМ с горизонтальной пинолью и при динамических измерениях.
Быстрая «акклиматизация»
В системах некоторых других производителей корпуса для оптики выполнены из нержавеющей стали. Такие корпуса намного тяжелее корпусов из алюминия, используемых компанией Renishaw, и имеют более низкую теплопроводность, поэтому «акклиматизация» (переход в состояние теплового равновесия с окружающей средой) таких корпусов к цеховым условиям занимает больше времени.
Комплект оптических элементов для линейных измерений

Линейные измерения являются наиболее распространенным типом измерений, выполняемых на станке или КИМ.
Комплект оптических элементов для линейных измерений включает в себя:
- 1 интерферометр для измерения линейных перемещений
- 2 линейных ретрорефлектора с зажимными винтами
- 2 юстировочные мишени
Номер для заказа: A-8003-0440
Для линейных измерений в диапазоне более 40 м требуется комплект дополнительных устройств для измерений больших перемещений
Комплект оптических элементов для угловых измерений (стандартный)

Этот комплект позволяет выполнять измерения по углам рысканья и тангажа. Предел измерения угловых отклонений ±10° с разрешением 0,01 угловой секунды.
Комплект оптических элементов для угловых измерений включает в себя:
- 1 угловой ретрорефлектор (триппель-призма)
- 1 интерферометр для угловых измерений
- 2 юстировочные мишени
Номер для заказа: A-8003-0441
Комплект оптических элементов для угловых измерений (калиброванный)

Этот комплект позволяет выполнять измерения по углам рысканья и тангажа с меньшей погрешностью измерений, по сравнению со стандартным комплектом. Каждый ретрорефлектор поставляется с сертификатом калибровки; на нем указывается коэффициент калибровки.
Каждый откалиброванный комплект оптических элементов для угловых измерений включает в себя:
- 1 угловой ретрорефлектор (триппель-призма)
- 1 интерферометр для угловых измерений
- 2 юстировочные мишени
- сертификат калибровки
Номер для заказа: A-8003-2532
Кроме того, в наличии исполнения со стальными корпусами для большей стойкости к перепадам температуры.
Комбинированный комплект оптики для линейных и угловых измерений

Комбинированный комплект оптики для линейных и угловых измерений представляет собой экономичное решение для пользователей, которые предполагают выполнять измерения только этих двух типов.
Комбинированный комплект включает в себя:
- 1 линейный ретрорефлектор с зажимными винтами
- 1 угловой ретрорефлектор (триппель-призма)
- 1 интерферометр для угловых измерений
- 3 юстировочные мишени
Номер для заказа: A-8003-2774
Комплект оптических элементов для измерения отклонений от прямолинейности длина оси 0,1-4 м

Этот комплект позволяет выполнять измерение отклонений от прямолинейности в горизонтальной плоскости в случае линейных осей длиной до 4 м. Кроме того, с его помощью можно измерять параллельность осей.
Комплект для проверки прямолинейности в ближнем диапазоне (коротких осей) включает в себя:
- 1 интерферометр для проверки прямолинейности
- 1 рефлектор для проверки прямолинейности
Номер для заказа: A-8003-0443
В зависимости от решаемой задачи может также понадобиться универсальный затвор (для проверки прямолинейности) или дополнительный комплект для проверки прямолинейности (см. раздел Принадлежности для измерений).
Комплект оптических элементов для измерения отклонений от прямолинейности длина оси 1-30 м

Этот комплект позволяет выполнять измерение отклонений от прямолинейности в горизонтальной плоскости в случае линейных осей длиной от 1 до 30 м при использовании лазерной системы XL-80. Кроме того, с его помощью можно измерять параллельность осей.
Комплект для проверки прямолинейности в дальнем диапазоне включает в себя:- 1 интерферометр для проверки прямолинейности
- 1 ретрорефлектор для проверки прямолинейности
- 2 юстировочные мишени
Номер для заказа: A-8003-0444
В зависимости от решаемой задачи может также понадобиться универсальный затвор (для проверки прямолинейности) или дополнительный комплект для проверки прямолинейности (см. раздел Принадлежности для измерений).
Комплект оптики для измерения отклонений от перпендикулярности

Этот комплект позволяет определять отклонение двух осей, номинально расположенных под прямым углом друг к другу, от перпендикулярности. Отклонение от перпендикулярности определяется путем сравнения величин отклонения от прямолинейности с помощью зеркального эккера.
Примечание.
Для выполнения измерения отклонений от перпендикулярности необходимы также комплект оптических элементов для измерения отклонений от прямолинейности и дополнительный комплект для проверки прямолинейности.
Комплект оптических элементов для измерения отклонений от перпендикулярности включает в себя:
- 1 зеркальный эккер и зажимные винты
- 1 скобу (для регулируемого поворотного зеркала)
Номер для заказа: A-8003-0665
Комплект для измерения отклонений от плоскостности

Зеркала для проверки плоскостности не только можно поворачивать горизонтально, но также наклонять, чтобы обеспечить юстировку лазерного пучка по вертикали и по горизонтали.
Примечание.
Для измерения отклонения от плоскостности требуется также комплект оптики для угловых измерений.
Комплект оптических элементов для измерения отклонений от плоскостности включает в себя:
- 2 зеркала для проверки плоскостности
- 1 опору для проверки плоскостности, 50 мм
- 1 опору для проверки плоскостности, 100 мм
- 1 опору для проверки плоскостности, 150 мм
Номер для заказа: A-8003-0442