Вспомогательные изделия

Использование штатива и платформы позволяет легко устанавливать лазерную систему XL-80 в самых разных условиях. Для надежного и удобного хранения и транспортировки предусмотрены специальные чемоданы.

Штатив с платформой

В тех случаях, когда специальный измерительный стенд не используется, имеет смысл устанавливать лазер на платформу (и в большинстве случаев использовать также штатив), которая позволяет регулировать положение лазерного блока относительно нужной оси измерений.

  • Блок XL-80 на платформе Монтажный столик для системы XL позволяет точно выставлять по углу и смещать блок XL-80. Конструкция столика такова, что его можно не отсоединять от лазерного блока, что обеспечивает удобство при хранении и быстрое выполнение настройки.
  • Быстросъемный механизм обеспечивает быстрое и надежное крепление на штативе. В тех случаях, когда штатив оказывается ненужным, например, при установке непосредственно на стол станка, предусмотрена возможность крепления столика и лазера на большинство стандартных магнитных опор с использованием дополнительного переходника с резьбой М8.
  • Новый универсальный штатив прошел всесторонние проверки на выполнение функции устойчивой и регулируемой опоры при сохранении компактности и малого веса.
  • Комбинация штатива со столиком и механизмом регулировки ножек лазерного блока позволяет полностью контролировать процесс юстировки лазерного пучка системы XL-80.

Универсальный опорный штатив

Универсальный опорный штатив для системы ML10

Штатив позволяет выбирать высоту лазерного пучка в диапазоне от 0,54 до 1,56 м. В сложенном состоянии имеет длину 64 см; весит менее 4 кг.

Должен использоваться совместно со столиком для штатива XL-80 (включающим платформу и переходник для крепления на штатив).

Номер для заказа: A-9908-0295

Тканевый чехол для штатива

Тканевый чехол для штатива системы XL-80

Чехол из нейлоновой ткани с пластиковыми вставками для жесткости. Поставляется в комплекте с ручкой для переноски, ремнем для ношения на плече и крепежной лентой для фиксации на чемодане с системой XL.

Номер для заказа: M-9908-0527

Столик для крепления лазерного блока XL-80

Столик на штативе для системы XL-80

Столик предусматривает возможность линейного перемещения лазерного блока на 72 мм и регулировку по углу рысканья. Для удобства хранения может крепиться на лазерном блоке 3 винтами с накатанной головкой. Надежный быстросъемный механизм позволяет устанавливать столик на штатив или на магнитную опору.

Номер для заказа: A-9908-0700

Чемоданы

Лазерная система компании Renishaw сконструирована с учетом обеспечения удобства ее транспортировки. Компания Renishaw предлагает ряд чемоданов для систем разного объема комплектации.

Эти чемоданы обеспечивают защиту дорогостоящего оборудования при хранении и транспортировке.

Литые под давлением пластиковые чемоданы для хранения системы со встроенными колесами и ручками имеют характеристики, соответствующие требованиям оборонной промышленности.

Чемодан для полного комплекта системы XL

Открытый чемодан с полным комплектом системы XL

Чемодан для полного комплекта системы XL предназначен для хранения лазерной системы XL, в том числе всех комплектов оптики для измерений и дополнительных оптических принадлежностей.

Литой пыле- и влагонепроницаемый корпус с неразъемной ручкой и колесиками для удобства перевозки. Съемный отсек (для увеличения объема хранения).

560 x 455 x 265 мм. Масса с оборудованием 16–25 кг.

Номер для заказа: M-9908-0314

Чемодан для базового комплекта системы XL-80:

Чемодан для системы XL-80

Чемодан для базового комплекта системы XL предназначен для перевозки лазерной системы XL, комплектов оптики для линейных и угловых измерений и дополнительных оптических принадлежностей.

560 x 351 x 229 мм. Масса с оборудованием 12–17 кг.

Номер для заказа: M-9908-0313

Кабели и блок питания

Как в лазерном блоке XL-80, так и в блоке компенсации XC-80 предусмотрен разъем USB для подсоединения к компьютеру напрямую. Предлагается также ряд запасных и удлинительных кабелей.

Номер для заказа

Изделие
A-9908-0299Комплект универсального блока питания
A-9908-0286Комплект USB-кабелей (5 м)
A-9908-0932Кабель датчика XC (5 м)
A-9908-0329Комплект соединителей для дополнительных входов/выходов

Информация о товаре