Универсальный комплект ТВ20
Блок квадратурных сигналов запуска ТВ20 можно использовать для дистанционного запуска лазерной системы XL-80. Это устройство отслеживает сигналы обратной связи между системой энкодеров станка и его системой ЧПУ и подает сигналы запуска в систему XL-80. Таким образом осуществляется синхронизация показаний системы позиционирования со считыванием данных системой XL-80. Устройство TB20 в основном используется для таких задач, как калибровка ходового винта или энкодерной системы.
Питание блока TB20 осуществляется от сети, блок совместим с энкодерами с квадратурным TTL или аналоговым выходом (токовая петля) и инициирует считывание данных лазерной системой через определенные пользователем временные интервалы. Функционально блок ТВ20 заменяет блок ТВ10.
Сбор данных
Применение ТВ20 дает возможность выполнения сбора данных двумя способами:
- квазистатическим — ось перемещается на заранее определенные интервалы и останавливается для измерения;
- динамическим — ось перемещается без остановки, и TB20 запускает необходимые измерения.
Квазистатический сбор данных может быть выполнен с использованием программного обеспечения CARTO, тогда как для динамического сбора данных потребуется программное обеспечение LaserXL.
Каждый универсальный комплект ТВ20 включает в себя:
- 1 блок квадратурных сигналов TB20
- 1 кабель для запуска системы XL
- 1 кабель питания
- 1 комплект переходников
- 2 соединителя для энкодера и контроллера ТВ20
- Руководство пользователя по калибровке
Номер для заказа: A-8003-4475
Загрузить руководство пользователяСовместимость
Блок TB20 совместим как с аналоговыми, так и с цифровыми квадратурными энкодерами, требующими напряжения питания 5 В. Блок поддерживает работу следующих энкодеров:
- аналогового энкодера 1Vpp
- аналогового микротокового энкодера
- цифрового энкодера
Максимальная скорость для задач с использованием аналогового энкодера составляет 1 м/с. Значения скорости для цифрового энкодера приведены ниже:
Разрешение | Скорость м/с |
0,05 мкм | 0,5 |
0,1 мкм | 1 |
0,5 мкм | 5 |