Лазерная система XL-80

Лазерная интерферометрическая измерительная система XL-80 компании Renishaw обеспечивает высокую точность калибровки и измерения эксплуатационных параметров систем с прецизионным позиционированием исполнительных элементов, включая КИМ и станки.

Повысьте эффективность своей работы, используя систему XL-80

Отличающаяся быстродействием, точностью и исключительной портативностью система XL-80, – неудивительно, что она стала самым продаваемым лазерным устройством для калибровки оборудования. Высокие эксплуатационные характеристики системы XL-80, дополняемые мощным программным обеспечением, дают возможность значительно повысить эффективность вашей работы.

Компания Renishaw занимается разработкой, производством и поставкой лазерных систем уже более 25 лет. Система XL-80, в которой воплощен этот опыт, представляет собой значительный шаг вперед, давая реальные преимущества для пользователей с точки зрения производительности и удобства в работе.

Точность и динамические характеристики

Гарантированная точность линейных измерений составляет ±0,5 ppm, благодаря источнику лазерного излучения с высокой степенью стабилизации в сочетании с точной компенсацией изменения параметров окружающей среды. Показания могут считываться при частоте вплоть до 50 кГц, с максимальной скоростью линейных измерений 4 м/с и линейным разрешением 1 нм, даже при максимальной скорости. Все процедуры измерений (не только линейных перемещений) основаны на интерферометрическом методе, что обеспечивает точность регистрируемых данных.

Удобство использования

Настройка системы XL-80 и работа с ней отличаются быстротой и удобством, что позволяет снижать время ожидания и увеличивать время, доступное для измерений, сохраняя при этом точность, которую обеспечивает классическая интерферометрическая система.

Как лазер, так и блок компенсации подсоединяются к компьютеру через USB-порт, поэтому отпадает необходимость в отдельном интерфейсе и выполнении сложной настройки.

Высшая степень надежности

Высокое качество проектирования, изготовления и технической поддержки являются фирменным стилем компании Renishaw. Современные средства производства и контроль качества продукции – обязательные условия, когда речь идет о нанометрах или микродюймах. Стандартная 3-летняя гарантия, а также сеть служб поддержки по всему миру - это еще одно свидетельство нашей неизменной ориентации на нужды клиента.

Мобильность

Габариты лазерной системы XL-80 и блока компенсации XC-80 таковы, что вся система измерения линейных перемещений помещается в один чемодан на колесиках, и весит всего 12 кг. К этому добавляется штатив в отдельном чехле, и в результате получается исключительно портативная система для решения метрологических задач, связанных со станками и КИМ.

Описание комплекта лазерной системы XL-80

  • Лазерная интерферометрическая измерительная система XL-80 компании Renishaw обеспечивает высокую точность калибровки и измерения эксплуатационных параметров систем с прецизионным позиционированием исполнительных элементов, включая КИМ и станки.

Лазерный блок XL-80

Лазер блока XL-80 генерирует исключительно стабильный лазерный пучок, с длиной волны, поверка которой обеспечивает прослеживаемое соответствие эталонам, определяемым национальными и международными стандартами.

Особенности и преимущества

  • Стабильность частоты излучения лазера – ±0,05 ppm (частей на миллион) на протяжении трех лет, что обеспечивается тепловой стабилизацией длины лазерной трубки, диапазон изменений которой составляет несколько нанометров.
  • Точность линейных измерений – ±0,5 ppm по всему рабочему диапазону изменения условий окружающей среды, а именно, 0-40 ºC (32-104 ºF) и 650-1150 мбар. Показания могут считываться при частоте вплоть до 50 кГц, с максимальной скоростью линейных измерений 4 м/с и линейным разрешением 1 нм, даже при максимальной скорости.
  • Встроенный USB-порт – отдельный интерфейс для соединения лазерного блока с компьютером уже не требуется.
  • Светодиодные индикаторы состояния позволяют судить о состоянии лазера и уровне сигнала, представляя собой удобную альтернативу экранным индикаторам в программном обеспечении.
  • Возможность переключения между режимами измерений на стандартных (40 м) и больших (80 м) расстояниях.
  • Аналоговый порт ввода-вывода предусматривает выход аналогового сигнала и вход сигнала запуска (триггерного сигнала).
  • Время выхода на рабочий режим (прогрева) составляет менее 6 минут.
  • Внешний блок питания с переключением дает возможность выбирать входное напряжение в диапазоне от 90 В до 264 В.
  • Программный пакет CARTO позволяет выполнять линейные и угловые измерения, осуществлять проверку поворотных осей, контроль прямолинейности и перпендикулярности. Для других режимов измерения требуется LaserXL.

Согласно стандарту (IEC) EN60825-1 лазеры системы XL-80 компании Renishaw относятся к классу 2; при работе с этими лазерами ношение защитных очков не требуется. Прежде чем начинать пользоваться системой впервые, необходимо внимательно ознакомиться с требованиями по технике безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации системы.

Информация о товаре

 
loading