Блок компенсации XC-80 и датчики
Автоматическая компенсация изменения параметров окружающей среды, гарантирующая точность измерений лазерной системой.
XC-80 обеспечивает точность лазерных измерений во всем рабочем диапазоне условий окружающей среды.

Блок компенсации XC-80 — решающий фактор обеспечения точности линейных измерений, осуществляемых при помощи лазерной системы XL-80, а также многоосевых калибраторов XM-60 и XM-600. Изменения температуры, давления и относительной влажности воздуха могут повлечь за собой изменение длины волны лазерного излучения, и, как следствие, результатов выполняемых измерений.
Предусмотренные в блоке XC-80 «интеллектуальные датчики» обрабатывают считываемые данные, что делает возможным очень точное измерение блоком компенсации температуры, давления и относительной влажности воздуха. В блоке XC-80 показания датчиков используются для корректировки номинального значения длины волны лазерного излучения с целью получения его фактического значения. Это значение используется далее при расчетах для того, чтобы устранить практически любые погрешности измерений, вызванные такими отклонениями.
Если в работе требуется точность, то коррекция на фактическую длину волны является абсолютно НЕОБХОДИМОЙ.
Более подробную информацию о важности компенсации изменения параметров окружающей среды см. на веб-странице Сведения по интерферометрии.
Особенности и преимущества
- Постоянная компенсация — Конструкция блока XC-80 и датчиков обеспечивает единообразные и исключительно точные показания во всем рабочем диапазоне условий окружающей среды.
- Частое обновление показаний датчика — Может выполняться автоматически каждые семь секунд, что отображается индикаторами состояния на блоке XC-80.
- Встроенный USB-порт — Внутреннее USB-соединение означает отсутствие отдельного интерфейса ПК и отдельного блока питания (USB-порт обеспечивает питанием блок XC-80 и датчики).
- Малый вес — Блок XC-80 весит 490 г, а общая масса с блоком XL-80 немного превышает 3 кг (вместе с соединительными кабелями, блоком питания системы XL и датчиками).
- Интеллектуальные датчики температуры воздуха и материалов — Встроенные микропроцессоры анализируют и обрабатывают выходной сигнал датчика перед отправкой численного значения температуры на блок компенсации XC-80. Таким образом обеспечивается более высокая точность измерений. Кроме того, именно благодаря этому решению блок ХС-80 является таким компактным, а замена датчиков выполняется без потери точности.
- До трех датчиков температуры материала можно подключить к блоку компенсации XC-80 для приведения результатов линейных измерений к стандартной температуре материала (20 °C).
- Универсальные кабели датчиков — Кабели датчиков стандартной длины 5 м легко отсоединяются для замены, а также допускают сращивание для увеличения длины кабеля на крупногабаритных станках.