Модернизация системы
Компания Renishaw предлагает пользователям предшествующих моделей целый ряд возможностей модернизации, что позволяет выбрать оптимальное решение.
Обновите свою систему, чтобы воспользоваться всеми преимуществами решений Renishaw в области измерений на станке.
Переход от системы ML10 к системе XL-80

Компания Renishaw может предложить со скидкой широкий ассортимент комплектов модернизации для перехода к лазерной системе XL-80, которые будут включать в себя все, что необходимо для перехода от моделей ML10/EC10 к моделям XL-80/XC-80.
По сравнению с системой ML10, новая система XL-80 обеспечивает значительные преимущества с точки зрения производительности и удобства в работе. Лазер блока генерирует исключительно стабильный лазерный пучок, с длиной волны, поверка которой обеспечивает прослеживаемое соответствие эталонам, определяемым национальными и международными стандартами.
Система XL-80 полностью совместима с существующей оптикой и приспособлениями ML10. Вместе с системой XL-80 используется пакет программного обеспечения CARTO, в который входят три приложения:
- Capture для сбора данных лазерных измерений;
- Explore для анализа данных в соответствии с требованиями международных стандартов и создания отчетов в формате PDF;
- Compensate для коррекции геометрических погрешностей путем создания файлов с результатами компенсации ошибок в соответствии с вашими требованиями.
Модернизация с переходом от устройства RX10 к устройству XR20-W

Калибратор поворотных осей XR20-W обладает всеми преимуществами калибратора RX10, такими как точность, повторяемость результатов и возможность эксплуатации в автоматическом режиме. При этом данная модель имеет более широкие возможности, ее проще настраивать и использовать, что сокращает общее время тестирования.
Компания Renishaw стремится к тому, чтобы как можно больше пользователей RX10 по достоинству оценило полезные функции калибратора поворотных осей XR20-W. Принятие решения о приобретении новой модели существенно облегчается благодаря снижению цены при возврате старого устройства.
Стандартная скидка в этом случае предусматривает возврат полного комплекта работоспособного устройства RX10. Предоставление скидки в случаях, когда отдельные компоненты комплекта неработоспособны, повреждены или отсутствуют, рассматривается компанией Renishaw индивидуально. В случае приема такого оборудования величина скидки снижается.
Переход от системы QC10 к системе QC20
Учитывая все преимущества беспроводной системы QC20 ballbar, пользователи обязательно захотят ее модернизировать.
Чтобы модернизация прошла как можно легче, мы предусмотрели различные комплекты и цены, что позволяет при минимальных затратах начать пользоваться системой QC20. Мы предлагаем так называемый «базовый комплект для модернизации», а в дополнение к нему идут другие принадлежности и опции в виде отдельных комплектов или узлов.
Таким образом, пользователь платит только за те функции, которые ему необходимы (в некоторых регионах могут также предлагаться объединенные комплекты).
Комплект для модернизации системы QC20
Верните старую систему QC10 ballbar и получите взамен базовый комплект для модернизации QC20 ballbar по цене в два раза ниже стоимости нового полного комплекта.
В комплект входит система QC20 ballbar, опора инструмента, опора центрального держателя, батарея, программное обеспечение Ballbar 20 / руководство пользователя (только для скачивания), установочный шарик, этикетки для регистрации времени проведения теста на станке, сертификат калибровки и инструмент.
Упаковка позволяет разместить комплект в чемодане для QC10 ballbar (только для чемоданов с металлическим каркасом, выпущенных после 2001 г.). Вы также можете приобрести дополнительный чемодан для хранения системы QC20 ballbar.
Дополнительные опции для системы QC20 ballbar
Дополнительные принадлежности ballbar расширяют возможности системы QC20 ballbar и обеспечивают ее мобильность.
Комплект для выполнения теста по неполной дуге с помощью системы QC20

В комплект входит центральный держатель новой конструкции и удлинитель магнитной опоры. С помощью этих принадлежностей система QC20 ballbar может выполнять тесты по неполной дуге 220º.
Возможность выполнения тестов во всех трех плоскостях (XY, XZ и YZ) без перемещения центрального держателя значительно упрощает процедуру настройки, а также впервые позволяет проводить оценку истинной пространственной точности станка.
Переходник для проверок по окружности малого радиуса с помощью системы QC20

Переходник QC10 для проверок по окружности малого радиуса не совместим с системой QC20 ballbar.
Вы можете приобрести переходник QC20 для проверок по окружности малого радиуса, который крепится на корпусе QC20 ballbar с помощью винта. Калибратор для системы ballbar на 50 мм совместим с QC20 и QC10 ballbar.
Чемодан для системы QC20

В чемодане системы QC20 можно разместить комплект принадлежностей для проверок по окружности малого радиуса и переходник VTL.