Принадлежности для QC20 ballbar
Использование принадлежностей позволяет расширить возможности системы QC20-W ballbar и выполнять с ее помощью проверку токарных станков (в том числе вертикальных) и тесты по окружности радиусом 50 мм.
Расширение возможностей системы QC20 ballbar для тестирования токарных станков. Использование данного комплекта принадлежностей дает возможность быстро и удобно выявлять специфические ошибки токарных станков.
Комплект принадлежностей для диагностики токарных станков включает в себя:
- 1 узел переходного кронштейна
- 1 узел выдвижного шпинделя
- 1 сферический переходник (с магнитной опорой центрального держателя)
- 1 винт магнитной опоры (с магнитной опорой центрального держателя)
- 1 пластиковый чемодан
Комплект принадлежностей для диагностики токарных станков по дуге 360°
Требования к характеристикам станка | |
Перемещение по оси X: | ≥ 220 мм от центровой линии |
Перемещение по оси Y: | ≥ 330 мм от патрона |
Диаметр шпинделя | ø25 мм (в остальных случаях требуется дополнительное магнитное основание) |
Резцедержатель | Допускает использование хвостовиков инструмента 20 или 25 мм |
Система ЧПУ | Круговая интерполяция в плоскости ZX |
Примечание: На токарных станках с ограниченными перемещениями по осям возможно выполнение теста по окружности радиуса 50 мм с использованием комплекта принадлежностей для диагностики по окружности малого радиуса. Однако принципиально важно перед выполнением теста обеспечить зазор для системы ballbar в этой конфигурации.
VTL-адаптер
Используется для проверки вертикальных токарных станков, станков для лазерной резки и автоматов установки компонентов. При выполнении тестов в ZX-плоскости VTL-адаптер позволяет отвести назад магнитную опору центрального держателя после центровки с сохранением при этом положения центра, что дает возможность переместить станок в исходное положение для начала тестирования.
В комплект VTL-адаптера входят следующие компоненты:
- 1 магнитная опора центрального держателя
- 1 VTL-адаптер
- 1 брошюра с инструкциями
Комплект для диагностики по окружности малого радиуса
Этот комплект принадлежностей для QC20 ballbar служит для выполнения тестов по окружности радиусом 50 мм (в стандартном исполнении минимальный радиус составляет 100 мм). Результаты таких тестов дают возможность проводить углубленный анализ систем с сервоуправлением на станках большинства типов.
Комплект принадлежностей для диагностики по окружности малого радиуса включает в себя:
- 1 переходник для проверок по окружности малого радиуса с помощью QC20
- 1 калибратор для системы ballbar (50 мм)
- 1 сертификат калибровки
Устройство для центрирования шпинделя системы ballbar

Устройство для центрирования шпинделя системы ballbar помогает центрировать наконечник магнитной опоры по осевой линии шпинделя. Данное устройство разработано для облегчения выполнения требований ISO 10791-6 к настройке.